VIP Specifier

AKKUTOIMISET ISKEVÄT MUTTERINVÄÄNTIMET

Tutustu ankkurointiin ja pulttaukseen tarkoitettujen akkutoimisten iskevien mutterinvääntimien valikoimaamme

Laajentunut akkutoimisten iskevien mutterinvääntimien valikoimamme kattaa nyt kaikki ankkurointi- ja pulttaustarpeet. Uuden akkutoimisen ja iskevän SIW 9-A22 -mutterivääntimen ansiosta voimme nyt vastata vaativien sovellusten vaatimuksiin. Korkean vääntömomentin mutterivääntimen matala 7 m/s2:n tärinätaso ja kätevät innovaatiot, kuten kiinnitysremmi ja vääntimen sekä hylsyn turvallisuuden varmistava E-Spring-kiinnitys, parantavat työmaan turvallisuutta. SIW 9-A22 on suunniteltu rakennustyömaiden ankariin olosuhteisiin. Siinä on täysin metallinen vaihteistokotelo, kaksoisvasaramekanismi ja ¾ tuuman alasin, joten se tarjoaa enemmän kuin tarpeeksi voimaa vaativiin teräksen, betonin ja puun pulttaus- ja ankkurointisovelluksiin.

Kuten odottaa sopii, kaikissa Hiltin akkutoimisissa iskevissä mutterinvääntimissä on kahden vuoden kuluton jakso. Jos työkalusi rikkoutuu, korjaamme sen kolmen päivän kuluessa. Näin saat täydellisen mielenrauhan.

B22 V Li-ion -akuista voimansa saavat iskevät mutterinvääntimemme tarjoavat tarkkuutta, tehoa ja turvallisuutta.

SIW 6AT-A22

Power-luokan kevyen vääntömomentin iskevä 22V-mutterinväännin 1/2 tuuman alasimella sopii:

  •  6 ja 8 mm:n HUS3-ruuviankkureiden betoniin ruuvaukseen
  •  M8–M12-koon muttereiden ja pulttien kiristykseen ja irrotukseen
Lue lisää Osta nyt

SIW 22T-A 1/2"

Ultimate-luokan korkean vääntömomentin iskevä 22V-mutterinväännin 1/2 tuuman alasimella sopii:

  • 8–10 mm:n HUS3-ruuviankkureiden betoniin ruuvaukseen
  • M12–M16-koon muttereiden ja pulttien kiristykseen ja irrotukseen
Osta nyt

SIW 9-A22

Ultimate-luokan korkean vääntömomentin iskevä 22V-mutterinväännin 3/4 tuuman alasimella sopii:

  • M16–M24-koon muttereiden ja -pulttien kiristykseen ja irrotukseen 
  • Korkeintaan M36-koon muttereiden ja -pulttien esikiristykseen
  • Korkeintaan M14-koon HUS3-ruuviankkureiden ruuvaukseen
Osta nyt

UUSI TEHOKKAAMPI ISKEVÄ MUTTERIVÄÄNNIN

SIW 9-A22 tarjoaa johdollisen työkalun voiman ja akkutoimisen joustavuuden

Iskevien mutterinvääntimien valikoimamme uusin tulokas, SIW 9-A22, on kestävä ja luotettava korkean vääntömomentin 3/4 tuuman iskevä mutterinväännin, jonka tärinätaso kuuluu luokkansa parhaimpiin. Sen ansiosta se soveltuu täydellisesti vaativaan pulttaukseen ja ankkurointiin.

TUTUSTU TARKEMMIN UUTEEN AKKUTOIMISEEN ISKEVÄÄN SIW 9-A22 -MUTTERINVÄÄNTIMEEN

Loading

Markkinoiden johtavien palveluiden ansiosta pystyt hyödyntämään työkalujasi täysipainoisesti

Hilti Työkalupalvelu

Kiinteä kuukausimaksu, joka kattaa kaikki korjauskulut työkalun koko käyttöiän ajan.

Tippuiko mutterinvääntimesi? Ei hätää. Hilti Työkalupalvelussa kiinteä kuukausimaksu kattaa kaikki työkaluihin liittyvät kulut. Se sisältää myös maksuttomat vaihtoakut!

Tämä tarkoittaa, että etukäteismaksua* ei ole ja tulevat kustannukset ovat ennakoitavissa. 

Lue lisää

Hilti Huoltopalvelu

Jopa kaksi maksutonta vuotta ja korjaus kolmessa päivässä tai se on ilmainen.

Enää ei tarvitse huolehtia seisokkiajoista iskevän mutterinvääntimen korjausten yhteydessä. Huoltopalvelumme kattaa kaikki huoltoihin ja korjauksiin liittyvät kustannukset kahden vuoden ajan.

Korjaamme työkalun ja toimitamme sen takaisin sinulle vain kolmessa päivässä. Jos työkalu on yli kaksi vuotta vanha emmekä pysty korjaamaan sitä kolmessa päivässä, korjaus on maksuton.

Noudamme työkalusi jopa suoraan työmaalta ja palautamme sen sinne, missä tarvitset sitä seuraavaksi. Sinun täytyy vain soittaa tai varata huoltoaika verkon kautta, niin me hoidamme loput. 

 

 

Lue lisää

Hilti Connect

Helpot palvelut työkaluillesi käden ulottuvilla.

Tarvitsetko apua hylsyn kiinnittämisessä alasimeen? Pitäisikö sinun tilata aika työkalun korjaukseen työmaalla ollessasi?

Hilti Connect -sovelluksessa voit katsoa ohjevideoita, tarkastella työkalujen tietoja ja tilata työkalujen huollot.

Skannaa. Klikkaa. Valmis!

Lue lisää

*Voi vaatia luottotietojen tarkistamisen

varustele akkutoiminen iskevä mutterinväännin lisävarusteillamme

Valikoima ¾ tuuman voimahylsyjä

3/4 tuuman voimahylsyt pulttien ja ankkureiden kiristykseen.

Osta nyt

E-spring-kiinnitys varmistaa hylsyn pysymisen paikallaan

Voimahylsyjen lisävarusteilla hylsyt voidaan kiinnittää turvallisesti erilaisiin iskeviin mutterinvääntimiin, joiden karan koko, kulma ja pituus voivat vaihdella.

Osta nyt

Kiinnitysremmi

Valinnainen kiinnitysremmi poriin, iskuvääntimiin sekä iskeviin mutterinvääntimiin parantaa turvallisuutta korkealla työskenneltäessä.

Osta nyt

HUS-ruuvien tarkistusmittari

Mittari, jolla tarkistetaan, voidaanko HUS-ruuviankkureita käyttää turvallisesti uudelleen.

Osta nyt

Jaa