Juomavesiputkia tai lämmitysjärjestelmien putkia asennettaessa luotettavuus ja nopeus ovat avainasemassa. Akkukäyttöisten Hilti NPR 19-A-, NPR 32-A- ja pistoolikahvalla varustetun NPR 32-PE -putkipuristimien ja Hiltin kattavien palvelujen avulla teet liitoksista kestäviä.
Nykyään juomavesiputkien, lämmitys- ja kaasuputkien liitokset miltei yksinomaan puristetaan, ja syy siihen on selvä. Putkien puristaminen on nopeaa, turvallista ja luotettavaa, ja yhdessä Hiltin teknologian ja alan johtavan Työkalupalvelujen kanssa voit puristamisen lisäksi hallinnoida tehokkaasti asennuksia ja olla varma siitä, että liitokset kestävät.
Puristustyökalumme ja leukamme ovat Geberitin ja muiden suurimpien putkitoimittajien hyväksymiä. Näin voit varmistaa järjestelmiesi vaatimustenmukaisuuden ja saada työt tehtyä luottavaisesti.