SB 4-A22 akkutoiminen vannesaha
Uusi tuoteArtikkeli #r5962279
Langaton vannesaha 22V akulla ja LED-valolla, paksuudeltaan jopa 63.5 mm:n (2 1/2") kappaleiden katkaisu
- Pohjamateriaali: Metalli, Ruostumaton teräs
- A-painotettu äänenpainetaso: 73 dB (A)
- Kolmiakselinen tärinäarvo metallin sahauksessa (ah, M) : 1.5 m/s²
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Alhainen äänitaso ja vähän jäämiä sahauksen aikana
- Tarkka leikkaus
- Alhainen äänitaso ja vähän jäämiä
- Iskunkestävä, lasikuituvahvistettu työkalu ja akun kuori
- Sisäänrakennettu LED-valo antaa varjottoman näkymän sahauslinjaan
Sovellukset
- Metallisten asennuskiskojen ja putkien katkaisu, vähemmän kipinöitä ja alhainen äänitaso
- Muoviputkien leikkaus
- Kierretankojen katkaisu
- 1" ja 2" EMT-putkien leikkaus
- 1 5/8" MQ-kiskojen katkaisu
Palvelut
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.