Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin
Uusi akkuväännin SID 4-A22

LISÄÄ TEHOA TYÖSKENTELYYN

Uusi akkuväännin SID 4-A22

Kun tarvitaan kovaa vääntöä ja tavalliset porat eivät yksinkertaisesti riitä, tarvitaan lisää tehoa, jotta työ saataisiin varmasti tehtyä.

Esittelemme uuden akkuvääntimen SID 4-A22. Paremman 194 Nm:n vääntömomentin ansiosta tämä kevyt ja kompakti työkalu on todella tehokas.

UUSI JA ENTISTÄ PAREMMIN SUUNNITELTU

SID 4-A22 on suunniteltu kokonaan uudelleen ja korvaa aiemman 22 V akkuvääntimen. Uusi työkalu on entistä tehokkaampi, helpompi käsitellä ja tehty kestämään.

Enemmän tehoa
Entistä paremman iskumekanismin ansiosta SID 4-A22 on vieläkin nopeampi kuin edeltäjänsä ja liipaisin on entistä herkempi.

Parempi käsiteltävyys
Ergonomisempi, tasapainoisempi ja entistä kompaktimpi työkalun runko parantaa käsiteltävyyttä ja käyttömukavuutta.

Tehty kestämään
Järeätekoisen rungon ja entistä paremman istukan ansiosta SID 4-A22 kestää vaativimmissakin olosuhteissa.
 


MONIKÄYTTÖINEN TYÖKALU KAIKILLE TOIMIALOILLE

SID 4-A22 sopii ongelmitta useaan erilaiseen käyttötarkoitukseen:

  • Enintään Ø 8 mm Spax-ruuvien puuhun kiinnittämiseen
    1 / 3
    Rakentamiseen

    Sopii enintään Ø 8 mm Spax-ruuvien puuhun kiinnittämiseen, muottien tekemiseen, puurakentamiseen ja kärkiporalla puuhun poraamiseen.

  • HUS-ankkureiden asentamiseen mekaanisiin tai sähköisiin järjestelmiin
    2 / 3
    Mekaaniseen käyttöön ja sähköasennuksiin

    HUS-ankkureiden asentamiseen mekaanisiin ja sähköisiin järjestelmiin, itse porautuvien ruuvien asentamiseen LVI-järjestelmiin.

  • Kuivavuoraukseen, ikkunoiden ja ovien kehysten tiivistämiseen ja toimistojen väliseinien asentamiseen.
    3 / 3
    Sisätilojen viimeistelytöihin

    Kuivavuoraukseen, ikkunoiden ja ovien kehysten tiivistämiseen ja toimistojen väliseinien asentamiseen.

ME OLEMME TODELLA TYYTYVÄISIÄ, MUTTA MITÄ MIELTÄ ASIAKKAAMME OVAT?

alt text

TÄYDENNÄ KALUSTOASI

View our cordless range

Tiedämme, että jatkuva erilaisten työkalujen, akkujen ja latureiden käyttö joka päivä voi olla turhauttavaa. Siksi olemme täydentäneet edelleen 22 V -sarjaamme tarjotaksemme mahdollisimman laajan työkalukirjon samalla alustalla.

 


Kompaktit työkalut ja laaja palvelu

Halusitpa sitten omistaa työkalusi tai antaa meidän huolehtia niistä puolestasi, tarjoamme kattavan valikoiman erilaisia palveluja erinomaisen tuottavuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Hiltin Työkalupalvelu
HILTI TYÖKALUPALVELU

Anna meidän hallita työkalujasi, ja sinä voit johtaa yritystäsi.

Lisätietoa
HILTI HUOLTOPALVELU
HILTI HUOLTOPALVELU

Huollamme työkalusi 3 päivässä tai huolto on sinulle ilmainen. Palveluun sisältyy myös työkalujesi puhdistus!

Lisätietoa
TE-YX -poranterät betoniporaukseen
Laaja valikoima erilaisia teriä

Usein onnistuminen on pienestä kiinni, joten terämme on optimoitu kestämään pidempään ja toimimaan nopeammin.

Lue lisää
Tutustu uusimpiin innovaatioihimme
Hilti Innovaatiolehti

Tutustu uusimpiin innovaatioihimme

Lue lisää

Jaa

Log in to proceed
Tarvitsetko lisäohjeita? Ota yhteyttä
Rekisteröidy nyt
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä