Kun illat alkavat pimetä ja kevään ollessa vielä kaukana, saatat kaivata lisävaloa työmaalla päästäksesi liikkeelle varhain aamuisin tai jaksaaksesi tehdä töitä päivän loppuun asti.
Johtojen vetäminen työmaan valaisemiseksi tai kompurointi käsivalon kanssa voi kuitenkin olla vaivalloista. Siksi olemme täydentäneet akkukäyttöisten valaisimien valikoimaamme SL 6-A22 työmaavalaisimella.
3000 lumenin SL 6-A22 -lamppu valaisee koko työtilan ja se kestää koko työpäivän ajan B 22/5.2 Ah:n akun ansiosta. SL 6-A22 on täysin yhteensopiva Hilti 22 V -akkutyökalujen kanssa. Voit siis käyttää nykyisiä akkuja eikä sinun tarvitse turvautua ylimääräiseen virtalähteeseen.
Monipuolinen, tukeva ja turvallinen
SL 6-A22 työmaavalaisimen tukevan jalan ja käännettävän pään ansiosta sen voi ripustaa tai kiinnittää monenlaisille pinnoille, kuten lattialle, väliseinärangalle, putkeen, telineelle tai jalustalle. Näin lamppu ei ole muiden työntekijöiden ja laitteiden tiellä.
LEDien ansiosta valaisin säilyy viileänä ja on turvallisempi vaihtoehto perinteisemmille johdollisille halogeenilamppuille, jotka voivat kuumeta jopa 100 asteeseen.
Kehittyneen valo-optiikan ansiosta valokuvion reuna on terävä niin, ettei valo häikäise lähellä työskenteleviä.