Uusin lisäys akkutyökaluvalikoimaamme, TE 60-A36 SDS Max -kombivasara, yhdistää akkutyökalun turvallisuuden ja liikkuvuuden sekä johdollisen työkalun tehon ja suorityskyvyn. TE 60-A36:n virtalähteenä on B 36/9.0 Ah akku, jolla teet yli 5,5 metriä 20 mm reikää yhdellä latauskerralla. Kun yhdistät laitteeseen Hiltin akkukäyttöisen VC 20-UM-Y -pölynimurin, työskentely on käytännössä pölytöntä, eikä sinun tarvitse etsiä virtalähdettä tai raahata sähkökaapeleita työmaalle. Keskiraskaaseen poraukseen ja piikkaukseen ihanteellinen uusi akkukombivasaramme on varustettu Hiltin parhailla innovaatioilla: mm. aktiivisella väännönrajoittimella (ATC), joka suojaa käyttäjää terän juuttuessa kiinni sekä aktiivisella tärinänvaimennuksella (AVR), joka vähentää käyttäjään kohdistuvaa tärinää. Lisäksi TE 60-A36:n kanssa yhteensopiva TE DRS-Y -pölynpoistovarustus mahdollistaa lähes pölyttömän porauksen ja piikkauksen.