Mennään suoraan asiaan: sähkökäyttöiset timanttileikkurit ovat aina olleet hyvä valinta, kun vähäinen huoltotarve ja tarkkuus ovat olleet tärkeintä. Niiltä on kuitenkin puuttunut raakaa voimaa.
Ajat ovat kuitenkin muuttuneet. Hiltin timanttileikkureiden uusin sukupolvi, kuten DCH 300-X, hyötyvät märkäleikkauskyvystä ja uusista teristä. Nämä kaksi hyötyä parantavat leikkausnopeutta noin 30 % kumpikin, joten nyt voit käyttää sähkösahoja jokapäiväisiin leikkaustöihin nopeuden kärsimättä. Vain kaikkein haastavimpiin erikoissovelluksiin tarvitaan suuremman sahan lisätehoa ja leikkaussyvyyttä.
Kun tähän lisätään sähkösahojen muut hyödyt, erityisesti savuttomuus ja hiljaisuus ja sen myötä sopivuus sisätiloihin ja asuinrakennuksiin, on helppo ymmärtää, miksi ne ovat hyvä valinta moniin yleisiin sovelluksiin. Suurimmat käsikäyttöiset sähösahamme voivat leikata 120 mm:n syvyydeltä 305 mm:n terällä. Tämän leikkaussyvyyden tarjoavat yleensä vain kalliimmat 350 mm:n terät. Älykkään työkalusuunnittelun ansiosta voit leikata kokonaan tyypillisen betoni tai tiiliseinän läpi yhdeltä puolelta. Sinun ei enää tarvitse kohdistaa leikkauksia molemmilta puolilta. Rutiinisahauksista tai laajemmista aukoista selviää nyt tuplasti nopeammin kuin kulmahiomakoneella.