Betonin, teräksen ja muurauksen leikkaamiseen tarvitaan mahdollisimman paljon syvyyttä ja voimaa sekä hyvä ote. Olemme kehittäneet uuden DSH 600-X -sahan, joka tarjoaa entistä enemmän tehoa ja parantaa ergonomiaa, tuottavuutta ja turvallisuutta
Automaattisen rikastimen ansiosta se ei kastele tulppaa, mikä parantaa tuottavuutta huomattavasti.
Saha painaa vain 9,8 kg, ja siinä on 63,3 cm3:n moottori. 300 mm:n terällä varustettuna DSH 600-X:llä saavutetaan jopa 120 mm:n leikkaussyvyys, joka on yleensä mahdollinen vain huomattavasti suuremmalla 350 mm:n terällä. Pienemmän terän ansiosta kustannukset laskevat, mutta se tekee uudesta sahasta myös erittäin kevyen ja kompaktin omassa teholuokassaan. Lisäksi päällä olevan kahvan ergonomisen muotoilun ja matalan 2,5 m/s²:n tärinätason ansiosta työkalua on helppo käsitellä ja sitä voidaan käyttää pitkiäkin aikoja kerrallaan. Lisäksi uusi laikkajarruteknologia parantaa käyttäjän turvallisuutta pysäyttämällä laikan alle 7 sekunnissa.
Kun sahaa käytetään DSH-P-vesipumpun kanssa, pölyn hallintaan tarvitaan vain ämpärillinen vettä – enää ei tarvitse varmistaa vedensyöttöä työkohteessa.
Kokeile sitä heti!