Mikä on oikea porakruunu omaan työhöni?

Timanttiporakruunuja on saatavilla kolmea eri tehokkuustasoa

Hiltin Standard-tason laadukkaat porakruunut sopivat kaikille budjeteille. Jos kuitenkin haluat saada tehdyksi enemmän ja nopeammin, tutustu Premium- ja Ultimate-tason tuotteisiin. Equidist-teknologian avulla suunnitellut ja X-Change-vaihtojärjestelmällä varustetut porakruunut auttavat sinua poraamaan nopeammin ja välttämään työnseisauksia, jotka johtuvat harjateräkseen osumisesta.

Timanttiporakruunut

Ultimate-taso

Ultimate-tason timanttiporakruunu

  • Timanttiporakruunu Ultimate-porakruunu Hiltin X-Change-moduulilla ja Equidist-teknologialla
  • X-Change-moduuli säästää aikaa ja rahaa työmaalla. Se helpottaa  jumiutuneiden tai juuttuneiden porakruunujen käsittelyä.
  • Hilti Equidist -teknologia tarjoaa ainutlaatuisen poraustehon ja tasaisen porausnopeuden myös vahvistetulle betonille.
  • Niiden ansiosta saat kaikkein alhaisimmat kokonaiskustannukset.
Osta nyt

Premium-taso

Premium-tason timanttiporakruunu

  • Timanttiporakruunu Premium-porakruunu Hiltin Equidist-teknologialla tarjoaa luokkansa parhaan poraustehon ja tasaisen porausnopeuden myös vahvistetulla betonilla.
Osta nyt

Jatkuva vedensyöttö ja puhdas työalue porauksen aikana

Uusi timanttiporaustapa Hilti DD-WMS 100 -vedenhallintajärjestelmän avulla.

Lisätietoja

Hilti Työkalupalvelu

Me huolehdimme työkalutarpeistasi ja sinä voit keskittyä liiketoimintasi kehittämiseen.

Lisätietoja

Jaa