HELPPOA TIMANTTIPORAUSTA

HELPPOA TIMANTTIPORAUSTA

Teimme timanttiporauksesta niin helppoa, että henkilö pystyy suoriutumaan työstä yksin alusta loppuun

Extensive range of jaws
Työmaalla tapahtuvan timanttiporauksen suurimmat haasteet liittyvät työkalun käsittelyyn, vedenhallintaan ja korkeisiin kustannuksiin. Niinpä päätimme tehdä timanttiporauksesta mahdollisimman helppoa innovatiivisten tuotteiden ja kattavan Työkalupalveluratkaisun avulla, johon kuuluvat Hilti työkalut, porakruunut sekä koulutus ja tuki työmaalla.

Lisää tuottavuuttasi työmaalla helppojen timanttiporausratkaisujemme avulla.

dd250-ca diamond drilling

SAAMMEKO ESITELLÄ: DD 250-CA TIMANTTIPORA

Uusi DD 250-CA timanttiporamme tarjoaa tehoa ja joustavuutta, jota tarvitset tehokkaaseen ja tuottavaan työskentelyyn. Hyvin laaja halkaisija-alue 12mm aina 500mm asti mahdollistaa vain yhden laitteen käytön ja kaiken lisäksi poraussyvyys on jopa 5m. 3.2 kW:n High Performance Universal Drive-moottorilla, joka on suurin koskaan Hiltin valmistama. Käyttäjän aktivoimat toiminnot, kuten "aloitusapu" mahdollistavat 10%:n porausnopeuden tasaisen porauksen aloittamiseksi.

Liittämällä vedenkierrätysjärjestelmän ja autofeed-yksikön timanttiporaan tulee porauksesta automaattista Bluetoothin ansiosta. Itseoptimoiva järjestelmä voi tarkkailla ja ohjata itseään – mahdollistaen käyttäjälle muiden tehtävien samanaikaisen suorittamisen aikaa säästäen. Tai voit käyttää digitaalista näyttöä ohjaus- ja viestintäpaneelina sovellusten ohjaukseen, työkalun tilan seurantaan ja käyttötilastointiin.

Hilti diamond drilling solutions

Timanttiporauksen helpot työvaiheet: 1-2-3

Timanttiporaus voi olla hankalaa. Prosessi on pitkä ja siihen kuuluu monta vaihetta: veden hankkiminen, sen kuljettaminen porauspaikalle, vedenvirtauksen hallinta, porakruunun asentaminen, varsinainen poraaminen ja lopuksi porauslietteen puhdistaminen porauksen jälkeen.

Suunnittelemamme kokonaisvaltainen ratkaisu poistaa kaikki nämä timanttiporauksen mutkikkaat vaiheet. Eri työvaiheet - poramoottorin asentaminen, poraustuen kiinnittäminen ja porakruunujen asentaminen - sujuvat vaivatta. Yhdistettynä Hilti vedenkierrätysjärjestelmään vedensyöttö ja porauslietteen keruu hoituvat helposti ja nopeasti.  Eri työvaiheisiin - alkaen asennuksesta puhdistamiseen - tarvitaan enää vain yksi henkilö.

Hiltillä timanttiporaus koostuu helpoista vaiheista 1-2-3. 

Vedenhallintajärjestelmä timanttiporausta varten

1/ Asenna vedenkierrätysjärjestelmä

DD-WMS 100 voidaan täyttää 14 litralla vettä ja pyörien ansiosta sen on helppo kuljettaa työpisteeseen. Suodatinjärjestelmä puhdistaa ja kierrättää veden poraamisen aikana ilman vedenlisäystarvetta. Enää ei tarvitse raahata pitkiä letkuja tai nostella isoja säiliöitä!

Kiinnitä timanttiporaustuki

2/ Ankkuroi timanttiporausjalusta

Kiinnitettyäsi poraustuen haluamaasi kohtaan, aseta vedenkerääjärengas paikalleen ja liitä DD-WMS 100:n letku - työ sujuu käytännössä roiskeettomasti! Kiinnitä porakruunu pikaliitospään avulla, ja olet tuota pikaa työn touhussa!

Betonin timanttiporaus

3/ Poraa vaikka koko päivän

Nyt kun laite on paikallaan, voit porata koko päivän eikä sinun tarvitse täyttää vesisäiliötä uudelleen. Lisäksi vedenkerääjä auttaa pitämään työalueen puhtaana pölyltä ja lieteroiskeilta, joten alueen puhdistamista jälkikäteen ei tarvita.

Hiltin timanttiporausratkaisut ja ilmainen huolto

Työkalupalvelu

Hilti DD 150-U Timanttiporauslaite Työkalupalvelun kiinteällä kuukausimaksulla ainoastaan 58,50 euroa neljän vuoden sopimuskaudella. Palveluun kuuluvat:

• Nopeat ja laadukkaat korjaukset maksutta, mukaan lukien rahtikulut ja putoamisturva

• Lainalaitepalvelu pitää tiimin työn touhussa työkalun ollessa korjattavana

• Varkausturva tarjoaa nopean, helpon ja edullisen vaihdon varastetuille työkaluille

• Luotettava lista työkaluistanne nettisivuillamme helpottaa tilaamista ja laskujen tekemistä

• Työkalujen vaihtaminen sopimuskauden lopuksi takaa,
että käytössäsi ovat aina uusimmat teknologiat ja innovaatiot

Ei enää ennakoimattomia kuluja

DD 150-U Timanttiporausjärjestelmä
58,50

Kuukaudessa
DD 150-U:n timanttiporauslaite neljän vuoden Työkalupalvelusopimuksella

Hiltin koulutus paikan päällä

Autamme sinua paikan päällä

Tarvitsetko apua uuden timanttiporauslaitteistosi käytössä? Ei hätää! Asiantuntijatiimimme on valmis auttamaan sinua. Tulemme paikan päälle näyttämään, kuinka poraustuki asennetaan, kuinka vedenkierrätyslaite liitetään ja miten alipainepumppu kiinnitetään paikalleen, jotta laitteen käyttö on turvallista. Näytämme myös, miten helposti vaihdat porakruunujen kärjet X-CM vaihtomoduulin avulla ja säästät näin aikaa ja rahaa.

Varaa koulutus
DD 150-U Timanttiporauslaite

DD 150-U Timanttiporauslaite

Olipa sitten kyse porauksesta betoniin putkien läpivientiä ja kaapelihyllyjä varten tai porauksesta muuraukseen putki-, lämmitys- ja ilmastointiasennuksia varten, tämä monipuolinen laite poraa halkaisijaltaan jopa 162 mm reikiä. Se sopii sekä käsivaraiseen tai telineessä tapahtuvaan timanttiporaukseen.

Lisätietoja
DD-WMS Vedenkierrätysjärjestelmä

DD-WMS 100 Vedenkierrätysjärjestelmä

Nopeuden myötä paranee tuottavuus. Hilti DD-WMS 100 -vedenkierrätysjärjestelmän avulla säästät runsaasti aikaa työmaalla, sillä koko päivän kestoiseen poraukseen riittää pelkästään yksi tankillinen vettä.

Lisätietoja
X-CM vaihtomoduuli porakruunuille

X-CM-timanttiputki

X-CM-timanttiputki on helppo liu'uttaa ulos ja vaihtaa. Jos se juuttuu kiinni pohjamateriaaliin, kierrä vain runkoa ja vapauta se.

Katso kuinka se toimii
Alipainepumppu timanttiporaukseen

DD VP-U Tyhjiöpumppu

DD VP-U Tyhjiöpumpun ansiosta timanttiporaustuki voidaan kiinnittää ilman poraus- tai ankkurointitarvetta. Aseta pumppu vain turvallisesti paikalleen ja olet valmis aloittamaan työt!

Lisätietoja

Jaa