Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin
BX 3 02 Cordless direct-fastening tool

Akkutoimisen suorakiinnityksen uusi sukupolvi

Uudella älykkäällä BX 3 02 Akkukäyttöisellä suorakiinnitystyökalulla

Nopeus ratkaisee

Ensimmäinen BX 3 oli mielestämme jo erinomainen, mutta tämä nopeampi, älykkäämpi ja monipuolisempi työkalu erottuu kyllä ratkaisevasti edukseen työmaalla.

Erityisesti kipsilevyasennuksissa nopeus ratkaisee!

Siksi Hilti suunnitteli uuden BX 3 02 -työkalun, joka sopii yhteen sisäasennuksia tekevän urakoitsijan luontaisen työnopeuden ja -rytmin kanssa, ja joka tuo nopeutta kiinnitystöihin.

Tämän lisäksi BX 02 on polttoainevapaa - sen ainoana voimanlähteenä ovat alan johtavat 22 V-akkumme. Näin työmaalla ei tarvitse enää huolehtia vaarallisen jätteen poiskuljetuksesta, ja akkuja voi käyttää myös muiden Hilti 22 V -työkalujen kanssa.

Mikä vielä parempaa, uusi työkalu on myös älykäs! 

Tutustu uutuuteen!

alt text

Helpotusta päivittäiseen työhön

Oletko turhautunut vaihtamaan jatkuvasti kaasupatruunoita ja panoksia, mutta suorakiinnityksen teho, asennusnopeus ja turvallisuus ovat lähellä sydäntäsi? Hilti pyrkii aina helpottamaan työtäsi!

Työkalu on käytännössä pölytön ja hiljainen ja soveltuu hyvin päiväsaikaan työskentelyyn. Lyhyt painomatka, alhainen rekyyli ja vähemmän jumiutuneita nauloja helpottavat työtäsi.

Hilti Connect
Liitettävä ja älykäs

Uusi BX 3 02 liittyy mukaan älykkäiden työkalujen uuteen sukupolveen! Bluetooth-tekniikan ja Hilti Connect -sovelluksen avulla voit seurata viimeisimmän huollon jälkeisten kiinnitysten määrää, katsoa videoita ja jopa tilata huollon tai korjauksen työkalulle suoraan mobiilisovelluksen kautta.

Lue lisää

Oikeat naulat työhön

Uutuudet sinun toimialallesi

Enemmän ja nopeammin uudella PM 40-MG Multilaserilla
Enemmän ja nopeammin uudella PM 40-MG Multilaserilla

Alakattojen tasaukset ja väliseinien asennukset tehty helpoksi.

Lue lisää
CFS-TTS palotiiviste kipsilevysovelluksiin
Nopea ja pettämätön palosuoja

CFS-TTS palotiiviste kevyisiin väliseinin.

Lue lisää

Jaa

Log in to proceed
Tarvitsetko lisäohjeita? Ota yhteyttä
Rekisteröidy nyt
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä