TE 30-AVR Poravasara
Uusi tuoteArtikkeli #r6848759
Tehokas SDS Plus (TE-C) -poravasara aktiivisella tärinänvaimennuksella vaativaan betonin poraukseen ja korjaavaan piikkaukseen
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 4.2 kg
- Käyttötila: Iskuporaus, Poraus, Taltan asetus, Piikkaus
- Iskuporauksen halkaisijaväli: 4 - 28 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta vähemmän rasitusta käyttäjälle – auttaa lisäämään päivittäistä tuottavuutta
- Pikaistukat – terien vaihto onnistuu nopeasti ilman työkaluja
- Erittäin pitkä käyttöikä kestävän istukan sekä kestävien moottorin osien ja runkomateriaalien ansiosta
- AVR (aktiivinen tärinänvaimennus) -ominaisuuden ansiosta työkalu rasittaa käyttäjää vähemmän parantaen tuottavuutta
- Täydellinen tasapaino, alhainen paino ja kompakti muotoilu ylivertaista työskentelymukavuutta varten
Sovellukset
- Ankkuri- ja harjateräsreikien sekä läpivientien poraus betoniin ja muurattuun rakenteeseen – halkaisijaväli 4 - 28 mm; suositeltu halkaisijaväli 10 - 20 mm
- Tiilen ja harkkojen piikkaus, betonin korjauspiikkaus ja pintakäsittely
- Puun ja metallin poraaminen poranterillä, joissa on halkaisijaltaan enintään 13 mm:n sileä varsi, käyttäen valinnaista pikaistukkaa
- Ankkuri- ja betoniruuvien ruuvaaminen