HILTIN UUTUUDET

Tutustu uusimpiin tuotteisiin ja palveluihin

Nuron-akkutyökalut

AKKUTYÖKALUJEN AKUT JA LATURIT

B 3600 Akkuvirtalähde

Kannettava, väliaikainen virtalähde suurella teholla ja kapasiteetilla, käytettäväksi raskaan käytön sähkötyökalujen kanssa.

Osta nyt
AKKUPYÖRÖSAHAT

SC 6WP-22 Akkukäyttöinen upotussaha

Akkukäyttöinen upotussaha ensiluokkaisella pölynpoistolla tarkkoihin suoriin leikkauksiin puuhun 53mm asti.

Osta nyt
AKKUPORAVASARAT SDS-MAX

TE 50-22 Akkukäyttöinen kombivasara

Huippuluokan akkukäyttöinen kombivasara: kevyempi paino, suurempi teho ja pienempi tärinätaso betonin poraamiseen ja piikkaukseen.

Osta nyt
AKKUTOIMISET HIOMAKONEET

DGH 130-22 Akkukäyttöinen betonihiomakone

Akkukäyttöinen betonihiomakone hiiliharjattomalla moottorilla betonisaumojen ja pintojen hiomiseen.

Osta nyt
METALLIRUUVAIMET

SBT 6-22 Akkuporakone teräkselle

Teräksen poraus- ja ruuvaustyökalu tarkkojen reikien esiporaukseen ja S-BT-kierretappien asentamiseen.

Osta nyt
AKKUKÄYTTÖISET LEVYLEIKKURIT JA NAKERTAJAT

STR 4-22 Akkukäyttöinen kierretankoleikkuri

Akkukäyttöinen kompakti kierretankoleikkuri kierretankojen leikkaamiseen jopa 10 mm asti.

Osta nyt
ISKEVÄT MUTTERIVÄÄNTIMET

SIW 6AT-22 Iskevä akkumutterinväännin

Akkukäyttöinen iskevä mutterinväännin kestävällä 1/2" karalla nopeampaan ja turvallisempaan ankkurointiin ja pulttien kiinnitykseen.

Tulossa pian

Miksi valita Nuron-akkukoneet?

  • Voit käyttää noin 80 työkalua vain yhdellä akulla
  • Pidempi käyttöaika latausta kohden
  • Sisäänrakennettu akkudiagnostiikka
  • Uudet ja parannetut turvallisuusratkaisut

Tarvikkeet

HAS metrin ankkuritanko

HAS metrin ankkuritanko

Ankkuritanko injektoitavaan hybridi-/epoksiankkurointiin betoniin ja muuraukseen.

Katso valikoima
HAS esikatkaistu ankkuritanko

HAS esikatkaistu ankkuritanko

Esikatkaistu ankkuritanko injektoitavaan hybridi-/epoksiankkurointiin betoniin ja muuraukseen.

Katso valikoima
KEMIALLISET ANKKURIT

HIT-HY 200-A V3 kemiallinen massa

Ultimate-tason kemiallinen ankkurointimassa - nopeasti kovettuva ankkurointimasssa hyväksytty rakenteellisten pohjalevyjen ja jälkikäteen asennettavien harjaterästen kiinnittämiseen betoniin.

Osta nyt
RUUVIT

Rakenteelliset puuruuvit

Täysin kierteitetyt ja osittain kierteitetyt puuruuvit. Helpompi asentaa, suuremmat kuormituskapasiteetit.

Tutustu valikoimaan
TIMANTTIHIOMALAIKAT

SPX Turbo A -timanttikuppilaikka

Ensiluokkainen timanttikuppilaikka erittäin tehokkaaseen betonin, tasoitteen ja luonnonkiven hiontaan.

Tutustu valikoimaan

Jaa