Työskentely perinteisten putkenpitimien parissa voi olla vaikeaa. Jotta putki saataisiin asennettua pidikkeeseen ja kiinnityspisteet oikein kohdistettua, työhön ei yleensä riitä kaksi kättä.
Uusi turvallinen saranamekanismi mahdollistaa pitimien aukaisun jopa 180°: een ja se pysyy paikallaan putkea asennettaessa. Putkenpidin on kehitetty niin, että yksittäinen kiinnitysruuvi voidaan vain napsauttaa paikalleen, jolloin pidin voidaan helposti sulkea ja kiristää vain yhdellä kädellä.
Mikä parasta, tämä uusi kätevä putkenpidin sopii kaikenkokoisiin putkiin ja materiaaleihin, joiden halkaisija on 10 mm - 170 mm. Olitpa siis kiinnittämässä lämminvesi- tai viemäriputkia, MP-L-I hoitaa työn.