Ymmärrämme, että rakennustyömaan tuottavuuden parantaminen voi olla haastavaa. Siksi uusi PLT 300 rakennusalan mittatyökalumme ja PLC 400 -tablettimme on suunniteltu tarjoamaan sinulle tarvitsemaasi nopeutta ja tarkkuutta.
Yksinkertainen
PLT 300:ssa on ±5º:n itsevaaitusominaisuus, joten manuaalista tasausta ei enää tarvita. Käynnistä vain työkalu, ja se vaaittaa itsensä automaattisesti! Työkalun automaattinen asemointiominaisuus tekee työkalun asemoinnista mahdollisimman yksinkertaista. Lisäksi PLT 300 -työkalussa on vihreä laser, joka parantaa mittauksen näkyvyyttä valoisassa ympäristössä.
Säästää aikaa
PLT 300:ssa on ainutlaatuinen tabletin ja ohjelmiston yhdistelmä, jonka avulla yksi käyttäjä voi suorittaa yli neljä kertaa enemmän mittapisteitä päivässä (jopa 500) kuin kahden hengen tiimi perinteisin mittausmenetelmin.
Tietomallista työmaalle
PLT 300 auttaa tuomaan BIM suunnitelmat työmaalla käytäntöön integroimalla suunnitelmat vakiotiedostomuotoihin kuten DWG, DXF ja CSV, joita tukevat esimerkiksi Revit-, Auto CAD-, Navisworks-, Tekla-ohjelmat ja monet muut. Yksinkertainen käyttöliittymä tarjoaa kaiken tarvitsemasi yhdellä näytöllä aina 3D-näkymästä linjojen ja jopa risteyskohtien, kulmien ja muiden kohteiden luomiseen ilman tietojen valmistelua.
Saman PLT 300 -työkalun avulla voit siirtää nämä todelliset mittapisteet tai rakennuksen tiedot takaisin tietomalliin, mikä takaa läpinäkyvän työnkulun.