PM 30-MG multilinjalaser
Uusi tuoteArtikkeli #r10101743
Monilinjainen laser kolmella vihreällä 360° linjalla luotisuoraan, vaaitukseen, kohdistukseen ja särmäykseen
- Tarkkuus: ±3 mm arvossa 10 m
- Maks. käyttöetäisyys (halkaisija): 40 m (viivoja), 100 m (viivoja, vastaanottimella)
- Itsetasausalue huoneenlämpötilassa: -4.0/ +4.0° °
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kompakti, ergonominen muotoilu – kompaktein välineemme tarkkaan ja nopeaan 360° kohdistukseen, vaaitukseen ja särmäykseen
- Erittäin tarkka – itsensä tasaava laite ja hienosäädin tarkkaan kohdistukseen ja nopeampaan asennukseen
- Kestävä akku – ladattava B12 Li-ion-akku mahdollistaa jatkuvan käytön jopa 1,5 päivän ajan
- Suurempi tuottavuus – epätasaisuudesta ja alhaisesta akkuvirrasta ilmoittavat hälytykset auttavat ehkäisemään virheitä ja odottamattomia työmaan seisauksia
- Laserluokka 2 – ei vaadi erityisiä varotoimia
Sovellukset
- Väliseinän rankojen linjaaminen lattioihin, seiniin, sisäkattoon
- Alaslasketun katon tasaus
- Referenssikorkojen siirto
- Putkien ja kaapelien kohdistus pystysuunnassa
- Pistorasioiden, kaapelihyllyjen, lämpöpattereiden ja putkien vaaitus
Palvelut
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.