PR 30-HVS Kestävä tasolaser

Kestävä tasolaser, jossa on 360° suojakuori

Nopea akku, kestävä rakenne ja voimakas säde, jotka parantavat näkyvyyttä kirkkaalla ilmalla

Kuvittele, miltä tuntuisi, jos vahingossa pudottaisit laserisi kolmijalasta tai se pääsisi lipsahtamaan sinulta kylmänä, sateisena päivänä. Kuvittele sitten, miten selittäisit asian esimiehellesi. Uusien tasolasereidemme ansiosta tästä ei tarvitse enää kantaa huolta.

Olemme rakentaneet lasertyökalumme ajatellen rakennustyömaan vaikeita ja epätasaisia olosuhteita. Patentoidulla teknologialla varustetuissa lasereissa minimoidaan pudotuksen tai jalustalta putoamisen aiheuttamat iskut, ja niiden tiiviit kumitiivisteet pitävät pölyn, lian ja veden poissa! 

Työskentelitpä sitten sisä- tai ulkotiloissa, vaaka-, pysty- tai kaksoiskallistussovellusten parissa meillä on kestävä tasolaser, jolla saat työn tehtyä. 

Tasolaser ulkokäyttöön

Pudotuksen kestävä tasolaser ulkokäyttöön. Tehty kestämään.

Lue lisää

Tasolaser sisäkäyttöön

Vihreäsäteinen tasolaser sisäkäyttöön - näkyvä ero suorituskyvyssä.

Lue lisää

Katso, mikä tekee Hiltin lasereista niin luotettavat

Pudotuksen kestävä teknologia

Ei ole mikään salaisuus, että laserit voivat kaatua tai pudota kolmijalalta. Onnettomuuksia sattuu. Siksi tasolaserimme on suunniteltu niin, että ne kestävät tahattomia pudotuksia ja kaatumisia mahdollisimman hyvin. Voit rauhassa keskittyä viimeistelemään työmaasi tasauksia, betonivaluja, perustuksia ja alaslaskettujen kattojen asennuksia. Ulkopuolen teknologia: lasikuidulla vahvistettu kotelo ja neljä iskua vaimentavaa kahvaa vaimentavat laitteeseen tulevia iskuja ja suojaavat työkalun sisäosan komponentteja. Suojaava pää tarjoaa lisäsuojan työkalun putoamisen varalta. Sisäosan teknologia: energiaa absorboiva materiaali ja patentoitu mineraalihartsi suojaavat tehokkaasti työkalun sisäosaa. Seuraa laserin putoamista Tasolaserimme kestävät kolmijalan kaatumisen (1,5 m) ja vapaan pudotuksen betonille (1 m) menettämättä tarkkuuttaan. Digitaalinen näyttö säilyy yhtä tarkkana putoamisen jälkeen kuin ennen sitä. Jos haluat nähdä sen toiminnassa, näytämme mielellämme sinulle demon.

Helppokäyttöiset liitännät ja innovatiivinen automaattisuuntaus

Tasolasereiden ja vastaanottimien käytön oppiminen on helppoa! Vastaanotin toimii myös kauko-ohjaimena, joten useita laitteita ei tarvita.

Työkalumme tarjoavat automaattisuuntauksen vaaka- ja pystysuuntaisilla ja kaltevilla pinnoilla. Referenssilinjat pysyvät tarkemmin paikallaan kuin manuaalisesti asetettu linja- tai luotilanka eikä työkalua tarvitse enää kohdistaa uudestaan linjojen suuntaamiseksi. Kun vastaanotin on asetettu paikalleen, sinun tarvitsee vain painaa nappia ja työkalu hoitaa loput.

Lisää tuottavuutta Hiltin nopeasti latautuvalla B12-akulla

Unohda akkujen lataaminen yön yli. Uudet kompaktit B12 Li-Ion akkumme latautuvat vaikkapa kahvitauon aikana! Akut latautuvat 75% kapasiteettiin vain 25 minuutissa. Kun akku on latautunut täyteen, se kestää jopa kaksi työpäivää, mikä mahdollistaa tehokkaan työskentelyn ilman keskeytyksiä.

Akkujen sisältämä CPC-järjestelmä on tällä hetkellä eräs markkinoiden tehokkaimmista energiaa varastoivista teknologioista. CPC valvoo kutakin akun kennoa optimoiden niiden suorituskyvyn. CPC suojaa myös akkua ylikuumenemiselta, joten voit säilyttää akut ilman pelkoa latauksen loppumisesta. B12 -akut ovat myös yhteensopivat muiden Hiltin 12 V työkalujen kanssa - voit siis nyt käyttää laserin akkua vaikkapa 12 V porakoneessasi!

Kalibrointi- ja mittauspalvelu – Säilytä Hilti mittauslaitteiden tarkkuus

Tasolasereilla joudutaan työskentelemään vaikeissa olosuhteissa. Pudotuksen kestävä laserteknologia on kehitetty suojaamaan työkalusi tarkkuus satunnaisista kaatumisista huolimatta. Useat muut tekijät vaikuttavat myös laserin tarkkuuteen, esimerkiksi suuret ilmanpaineen, kosteuden ja lämpötilan muutokset, joten suosittelemme tarkistamaan laserisi kunnon säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Työkalupalvelussa ja huoltolupauksemme 2 ensimmäisen vuoden aikana tarjoamme sinulle kerran vuodessa ilmaisen kalibrointipalvelun, johon sisältyy sertifikaatti työkalun testituloksesta, josta käy ilmi kalibroinnin tila.

Tilaa kalibrointi

Hiltin Uutuudet

Tutustu uusimpiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lue lisää

Jaa