Hilti PR 3-HVSG pyörivä laser ja parannettu päälipuolen suoja
Lue lisää
Fiksumpi tapa mitata
Hilti PD-CS -etäisyysmittari ja siihen integroitu kamera kuvaa ja tallentaa tarkat mitat suoraan digitaalisiin valokuviin
Lue lisää
LÄPINÄKYVYYS LISÄÄ TUOTTAVUUTTA
Hilti ON!Track: täydellinen, ammattilaisille suunnattu pilvipohjainen kalustonhallintaratkaisu
Lue lisää
VASTUSTAMATONTA TEHOKKUUTTA
Uudella BX 3 akkunaulaimella olet pysäyttämätön: ensimmäinen ja ainut akkukäyttöinen naulain betoni- ja terässovelluksiin.
Lue lisää
Enemmän rockia - Vähemmän johtoja
Ain’ laulain työtäs tee! Jokaisen työmaan seuraava hankinta on Hilti Radio-laturi, joka sopii jokaisen kunnon rockistaran akkukonevalikoimaan.
Rokkaa missä oletkin
HILTIN TYÖKALUPALVELU AUTTAA VÄHENTÄMÄÄN TYÖKALUIHIN LIITTYVIÄ KUSTANNUKSIA
Me hallitsemme yrityksenne työkaluja, jotta voit keskittyä liiketoimintasi kehitämiseen
Lue lisää
KAIKKEEN VALMIS MONITAITURI
Hiltin 22V -akkukoneperheen uusin tulokas on saatavilla kahtena eri versiona: akkuporakoneena tai akkuiskuporakoneena.
Lue lisää
SEURAAVALLE TASOLLE
Jos pidät kombivasaroistamme, tulet rakastamaan uutta TE 50-AVR kombivasaraa!
Lue lisää
NOPEAA TERÄKSEEN KIINNITTÄMISTÄ
Hilti tarjoaa valikoiman nopeita ja yksinkertaisia ratkaisuja, joiden avulla voit tehdä tunnissa jopa 240 kiinnitystä teräkseen ‒ se on lähes kaksinkertainen määrä perinteisiin menetelmiin verrattuna.
Lue lisää
Hilti Innovaatio-lehti
Hiltin digitaalisen Innovaatiolehden tarkoituksena
on pitää sinut ajan tasalla viimeisimmistä
Hiltin tuotteista ja palveluista sekä parantaa
kokonaisvaltaista asiakaskokemusta.
Lue uusin Innovaatiolehti
CFS-D PALOKATKOKIEKKO
Uusi Hilti CFS-D-palokatkokiekko on maailman helpoin palokatkotuote.
Lue lisää
Hilti SD-M 2 Ruuvilipas
Kipsilevyjen kiinnitys puu- ja metalliskiskoihin on aikaa vievää pienimmissäkin projekteissa, sillä se vaatii työvoimaa, kokemusta ja ammattitaitoa.
Lue lisää
Saammeko esitellä uuden TE 3-M - poravasaran!
Poraus ja piikkausominaisuuksilla varustettu TE 3-M -poravasara on äärimmäisen monipuolinen. Kun vaihdat käyttöön mukana toimitettavan työkaluistukan, voit kaiken lisäksi porata myös metalliin tai puuhun.
Lue lisää
Hilti HST3 Kiila-ankkuri
Suorituskykyä kaikissa olosuhteissa
Lue lisää
Hilti HIT-RE 500 V3 Injektiomassa
Injektointi järjestelmä
Lue lisää
Rekisteröidy tässä
Tilaa tuotteet nopeasti verkosta. Miten sinä hyödyt Hiltin verkkosivusta: