Hilti PR 3-HVSG A12 rotating laser

Tehty kestämään. Helppo käyttää.

Hilti PR 3-HVSG tasolaser

Suojakypärän käyttäminen työskennellessä on itsestäänselvyys. Miksi et suojaisi myös kaikkein tarkinta työkaluasi? Uusissa PR 3-HVSG -lasereissa on kestävä suojarunko, neljä iskunkestävää kahvaa ja uutuutena suoja myös laserin yläpuolella.

Päältä kova - sisältä älykäs

Hilti PR 3-HVSG A12 rotating laser

Jämäkän ja parannetun suojauksensa ansiosta Hilti PR 3-HVSG tasolaser kestää kolmijalan kaatumisen 1,5 metristä ja vapaan pudotuksen yhdestä metristä jopa asfaltille.

PR 3-HVSG -lasereissa on patentoitu mineraaliyhdistekuori, joka suojaa herkkiä vaaituskomponentteja. Sisäinen eristysjärjestelmä vähentää tärinää merkittävästi. Tämä työkalu tarjoaa parhaan tarkkuuden ja luokkansa parhaan vaaitusajan.

Nopea ja helppo

Kun yhdistät PR 3-HVSG:n PRA 20G -laservastaanottimeen, saat nopean ja luotettavan järjestelmän useisiin eri tehtäviin, kuten alaslaskettujen kattojen vaaitukseen, kipsilevyjen linjaukseen, putki- ja sähköasennuksiin sekä moniin muihin tehtäviin.

Aina valmiina

Hilti B12 V battery

Hilti Cordless Power Care (CPC) -akuissa on käytetty yhtä nykyajan tehokkaimmista litiumioniakkutekniikoista. Tiiviit akkukennot ja älykäs ohjelmisto valvovat ja ohjaavat jokaista kennoa yksitellen ja suojaavat akkua ylikuumenemiselta. Uuden B12 V -akkualustamme avulla voit nauttia ihanteellisesta suorituskyvystä ja PR 2-HS A12- ja PR 30-HVS A1 -laserien nopeasta latauksesta – vain 15 minuutin latausajassa saat virtaa kahdeksaksi tunniksi!

Hilti Huoltopalvelu

PD-CS

Fiksumpi tapa mitata

Hilti PD-CS -etäisyysmittari ja siihen integroitu kamera kuvaa ja tallentaa tarkat mitat suoraan digitaalisiin valokuviin

Lisätietoa
New Rotating lasers for exterior applications

MUIDEN YLÄPUOLELLA

PR 2-HS A12 ja PR 30-HVS A12 pyörivät tasolaserit

Lisätietoa

Jaa