Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin

VASTUSTAMATONTA TEHOKKUUTTA.

BX 3 - Akkunaulain

Uudella BX 3 akkunaulaimella olet pysäyttämätön

Oletko turhautunut vaihtamaan jatkuvasti kaasupatruunoita ja panoksia, mutta suorakiinnityksen teho, asennusnopeus ja turvallisuus ovat lähellä sydäntäsi?

Uudella BX 3 akkunaulaimella olet pysäyttämätön: ensimmäinen ja ainut akkukäyttöinen naulain betoni- ja terässovelluksiin. Sinun tarvitsee vain lisätä naulat, kiinnittää akku ja painaa virtakytkintä. Siinä kaikki ja voit aloittaa työt!

Maailman ensimmäinen

Ei enää kaasupatruunoiden vaihtoa eikä likaisten panosnaulainten puhdistusta. BX 3 tarvitsee vain yhden B 22/5,2 Ah -akun kiinnittääkseen jopa 600 naulaa!

Vahva ja hiljainen

Tämä hyvin tasapainotettu työkalu on yksi työmaan turvallisimmista tärinäarvon ollessa vain 2,5m/s2. BX 3 on lähes pölytön ja käytännössä tärinätön, jonka lisäksi sen hiljaisuus hivelee korvia.

Lue mitä mieltä asiakkaamme ovat

Olen käyttänyt BX 3:sta sähköasennuksissa, kuten kaapeleiden ja kaapelinippujen kiinnittämisessä viimeisen puolen vuoden ajan joka päivä. BX 3:ssa on monia hyviä ominaisuuksia, joilla säästämme paljon työaikaa ja se on vielä turvallinenkin, koska ei ole huolta naulan laukeamisesta vahingossa. Akku kestää käytössämme koko viikon ja kaikista parasta on työskentelyn äänettömyys ja pölyttömyys.

JONI AIRAKSINEN
Sähköasentaja

Wattera Oy

Monipuolinen työkalu toimialastasi riippumatta

  • Putki- ja sähköasennus
    1 / 3
    Putki- ja sähköasennus

    Hoidat monipuoliset putki- ja sähkökiinnitykset nopeasti ja vaivattomasti. BX 3 on ihanteellinen kaapeleiden, kanavien, liitinkoteloiden, kevyiden ripustettavien asennuksien, pienien jätevesi- ja lämpöputkien ja monien muiden osien kiinnitykseen.

  • Sisäviimeistely
    2 / 3
    Sisäviimeistely

    Tekee väliseinärankojenkin kiinnittämisestä helppoa. BX 3 on erinomainen täydennys sisäviimeistelytöitä tekevän urakoitsijan työkalulaatikkoon.

  • Vedeneristys
    3 / 3
    Vedeneristys

    Unohda virtajohdot ja ongelmat vedeneristystyössäsi. Täysin johdoton BX 3 ja pehmeä X-SW -aluslevy hoitavat homman yhdessä hujauksessa.

Hilti Innovaatiolehti

Hilti Innovaatiolehti

Tutustu uusimpiin innovaatioihimme.

Lue lisää
Panosnaulain DX 5 käyttö

DX-5

Suorakiinnitykseen tarkoitetussa Hilti DX 5 -panosnaulaimessa on huoltomerkkivalo ja Bluetooth-yhteys, joten se kertoo milloin on oikea aika puhdistaa ja huoltaa työkalu.

Lue lisää
Käytätkö mieluummin kaasua?

Käytätkö mieluummin kaasua?

Tutustu uuteen kaasutoimiseen GX 3 -työkaluun, jonka yhdellä kaasusäiliöllä teet kiinnityksiä miltei kaksi kertaa enemmän kuin edeltävällä mallilla.

Lue lisää

Jaa

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä