HELPOMPAA KUIN KOSKAAN

Hilti CFS-D Palokatkokiekko

CFS-D Firestop cable disc

CFS-D Palokatkokiekko

Uusi Hilti CFS-D-palokatkokiekko on maailman helpoin palokatkotuote. Palokatkokiekko soveltuu yksittäisille kaapeleille ja kaapelinipuille ja sitä voidaan käyttää jopa 25 mm säännöllisiin ja epäsäännöllisiin aukkoihin. Tuote soveltuu erilaisiin pohjamateriaaleihin, kaapeli- ja kanavatyyppeihin.

Se on täysin uudenlainen palokatko, joka saa sinut unohtamaan aikaisemmat mallit!

  • Helppo: ei sisällä tiivistettä eikä täytettä

    Esimuotoiltu, pintaan asennettava ratkaisu holkkityyppisellä muotoilulla. Erittäin kustannustehokas yksittäisen tuotteen käyttöperiaatteen ja vastaavien työvoimasäästöjen ansiosta.

    Lue lisää

    Nopea: asennus max 10 sek

    Ei vaadi lisävälineitä, tiivisteitä tai erikoisalan tuntemusta. Poista kuori, kiinnitä, valmis!

    Lue lisää

    Monipuolinen: laaja soveltuvuus

    Sopii erilaisiin pohjamateriaaleihin, kipsilevy, betoni ja muuraus mukaan lukien. Sopii lisäksi erilaisille kaapelityypeille, kaapelien suojaputkille ja metalliputkille.

    Lue lisää

Jaa