MITTAUSTEKNIIKAN EDELLÄKÄVIJÄT
PR 2-HS A12 ja PR 30-HVS A12 tasolaserit
Aina valmiina
Hilti Cordless Power Care (CPC) -akuissa on käytetty yhtä nykyajan tehokkaimmista litiumioniakkutekniikoista. Tiiviit akkukennot ja älykäs ohjelmisto valvovat ja ohjaavat jokaista kennoa yksitellen, sekä suojaavat akkua ylikuumenemiselta. Uuden B12 V -akkualustamme avulla voit nauttia ihanteellisesta suorituskyvystä ja PR 2-HS A12- ja PR 30-HVS A1 -laserien nopeasta latauksesta – vain 15 minuutin latausajassa saat virtaa kahdeksaksi tunniksi!
Suorituskyky
PR 2-HS A12
- 360° suojaa – työkalun päälipuolen suoja yhdessä neljän iskunkestävän kahvan ja vastaanottimen vankan pidikkeen sekä kestävän IP 66 -suojatun kotelon (ei sisällä akkua) kanssa tarjoavat luotettavinta suorituskykyä vaativimpiinkin työympäristöihin
- Yksi nappula - yksi toiminto. Työkalu on todella helppokäyttöinen
- Aurinko ja muut valonlähteet eivät vaikuta toimintaan Pulse Power -tekniikan ansiosta
- Digitaaliset mitat kertovat käyttäjälle tarkasti, kuinka paljon mitat poikkeavat tavoitearvosta
- Manuaalinen kaltevuustila enintään 60 % PRA 79 -kaltevuusadapterin avulla
- Laajennettu 12 cm:n laservastaanotinikkuna lasersäteen nopeaan havainnointiin
PR 30-HVS A12
- 360° suojaa – työkalun päälipuolen suoja yhdessä neljän iskunkestävän kahvan ja vastaanottimen vankan pidikkeen sekä kestävän IP 66 -suojatun kotelon (ei sisällä akkua) kanssa tarjoavat luotettavinta suorituskykyä vaativimpiinkin työympäristöihin MIL-STD-810G
- Li-ion -akku sisältää CPC-tekniikan ainutlaatuiseen virranhallintaan ja latautuu 35 minuutissa
- Kun samassa laitteessa on PRA 30 -ohjain/-laservastaanotin, Hilti PR 30-HVS A12 tasolaser muodostavat täydellisen, luotettavan järjestelmän useisiin vaaitus-, kohdistus- ja neliöintitehtäviin
- Digitaalisten kaltevuuksien merkintä ja E-kohdistus helpottavat kaltevien tasojen määritystä
- Digitaaliset mitat osoittavat käyttäjälle tarkasti, kuinka paljon mitat poikkeavat tavoitearvosta
- Laajennettu 12 cm:n laservastaanotinikkuna lasersäteen nopeaan havainnointiin
Hilti Huoltopalvelu
Jaa