Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin
RC 4/36-DAB Radio-Charger

ENEMMÄN ROCKIA. VÄHEMMÄN JOHTOJA.

Radio-laturi RC 4/36-DAB

Ain’ laulain työtäs tee!

Jokaisen työmaan seuraava hankinta on Hilti Radio-laturi, joka sopii jokaisen kunnon rockistaran akkukonevalikoimaan.

Laita lempikappaleesi soimaan ja samalla Radio-laturi lataa akkusi sekä antaa sinulle virtaa työpäivään.

Rokkaa missä oletkin.

Jos lähellä ei ole pistoketta, Hilti Radio-laturi saa virtaa kaikista Hilti 14V-36V Li-ion -akuista.

Lataa kuunnellessasi.

Kytke pistoke seinään ja Radio-laturi lataa samalla kaikki Hiltin 12V-36V Li-Ion -akut.

 

ENEMMÄN ROCKIA. VÄHEMMÄN JOHTOJA.

alt text

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Sovellukset
  • Bluetooth®-yhteys, lisätulo 3,5 mm ja USB-laturi 5,0V/2,1A
  • Kaikkien Hilti Li-ion -akkukokojen ja jännitteiden (12-36V) lataus
  • Bluetooth®-paritus NFC:een
  • AM-, FM- ja DAB-asemien vastaanotto

Ominaisuudet

  • Toimii millä tahansa 14.4-36V Hilti Li-ion -akulla ja voidaan liittää pistorasiaan
  • Voi ladata kaikkia Hilti Li-ion -akkukokoja ja jännitteitä (12-36V)
  • 2 x 20W tehokkaat kaksisuuntaiset kaiuttimet tarjoavat erinomaisen äänenlaadun
  • Bluetooth®-paritus NFC:lla musiikin soittamiseksi helposti kaikista asianmukaisista laitteista
  • Upotetulla Hilti-logolla varustettu metalliritilä suojaa kaiuttimia

Jaa

Log in to proceed
Tarvitsetko lisäohjeita? Ota yhteyttä
Rekisteröidy nyt
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä