VALLANKUMOUKSELLINEN

Hilti HIT-RE 500 V3 injektointi järjestelmä

Hilti Hit-RE 500 V3 injection system

Uusi HIT-RE 500 V3 - Parhaasta tulee legendaarinen!

Viisitoista vuotta sitten, Hilti asetti standardin rakenteellisiin kiinnityksiin esittelemälle HIT-RE 500 massan – ensimmäinen epoksipohjainen massa jälkiasennettaville ankkureille ja harjateräksille.

Uusi HIT-RE 500 V3 massa tarjoaa äärimmäiset ominaisuudet ja turvallisuuden suunnitteluun ja toteutukseen tehden asennuksesta helpompaa ja nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin. Parhaasta tulee legendaarinen.

Jaa