Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin

NOPEAAN TYÖSKENTELYYN TYÖMAALLA.

Hilti SD-M 2 Ruuvilipas

Miksi valita nauharuuvit?

EKipsilevyjen kiinnitys puu- ja metalliskiskoihin on aikaa vievää pienimmissäkin projekteissa, sillä se vaatii työvoimaa, kokemusta ja ammattitaitoa.

Uusi Hilti SD-M 2 ruuvilipas tarjoaa innovatiivisen vaihtoehdon kiinnitysprosessin nopeuttamiseksi, tuottavuuden parantamiseksi ja työvoimakulujen säästämiseksi. Hilti SD-M 2 sopii myös kaikkiin nykyisiin Hilti väliseinäruuvaimiin, joten ei muuta kuin menoksi!

alt text

Kaikki ruuvien pituudet, yksi asetus

Soveltuu ruuvipituuksille 25 mm - 51 mm ilman erillistä säätötarvetta.

Nopea

Uudet tukevat Hiltin ruuvinauhat on suunniteltu nopeampaa, yksivaiheista ruuvien syöttöä varten. Ne sopivat lisäksi hyvin työkalupussiin helpottaen uudelleen latausta.

Lue lisää
Turvallinen

Väliseinäruuvaimen käyttöön tarvitset vain yhden käden ja toisella kädellä voit esimerkiksi tukea kiinnitettävää levyä

Lue lisää
Kestävä

Uusi lipas on erittäin kestävä eikä varaosien mukana kantaminen ole tarpeen. Se on lisäksi kapeampi, minkä ansiosta pääsy ahtaisiinkin kiinnityskohtiin ja kulmiin on vaivatonta.

Lue lisää

Jaa

Log in to proceed
Tarvitsetko lisäohjeita? Ota yhteyttä
Rekisteröidy nyt
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä