Hilti SF 6H-A22

KAIKKEEN VALMIS MONITAITURI.

SF 6-A22 Akkuporakone ja SF 6H-A22 Akkuiskuporakone

Akkukoneperheen uudet tulokkaat

Please enter alternative text here (optional)

Hiltin 22V -akkukoneperheen uusin tulokas on saatavilla kahtena eri versiona: akkuporakoneena tai akkuiskuporakoneena. Molemmat versiot sisältävät tehokkaan moottorin ja vaihteiston, jotka edustavat alan viimeisintä teknologiaa. Sähköinen kitkakytkin antaa juuri haluamasi määrän voimaa ja Aktiivinen momentinrajoitin (ATC) tekee työskentelystä entistä turvallisempaa.

 

 

Pysäytä takapotkut jo alkuunsa.

Mitä tapahtuu, jos suurta momenttia tai nopeutta edellyttävässä työssä terä juuttuu kiinni?

Hiltin aktiivisen momentinrajoittimen (ATC) ansiosta sitä ei tarvitse edes tietää. Työkaluun integroidut edistyneet anturit ja moottorijarru estävät takapotkut pysäyttämällä moottorin silmänräpäyksessä ‒ joten sinun ei tarvitse enää puristaa konetta kuin henkesi edestä.

Mitä mieltä asiakkaamme ovat?

Käytän uutta SF 6H-A22:ta kirvesmiehen perustöihin ja olen ollut enemmän kuin tyytyväinen. Erityisesti ATC -momentirajoitin on loistava uudistus ja tekee työskentelystä helpompaa ja turvallista. Kiinnitin huomiota myös istukkaan, joka kiristyy todella hyvin ja ei aukea kovassakaan väännössä. Suosittelen ehdottomasti!

Janne Lähteenkorva
T:mi Janne Lähteenkorva

Adana ConstructionJanne Lähteenkorva
Fast and versatile
1 / 3
Nopea ja monipuolinen.

SF 6H-A22 sisältää tehokkaan moottorin, joka tuottaa uskomattoman 1 600 kierr./min nopeuden monien erilaisten kohteiden ja pohjamateriaalien työstämiseksi. Olitpa sitten poraamassa 14mm reikää muurattuun rakenteeseen tai 125mm reikää puulevyyn ‒ SF 6H-A22 on kone juuri sinua varten!

Cordless. In charge.
2 / 3
Akkukone johtopaikalla.

SF 6H-A22 on täysin yhteensopiva koko Hilti 22V -sarjan kanssa, joten voit käyttää kaikkia nykyisiä Hilti akkuja ja latureita tai hankkia työkalun kanssa uudet.

Power that’s easy to handle.
3 / 3
Helposti hallittavaa tehoa.

SF 6H-A22:n ergonominen kahva ja erinomainen tasapaino, sekä integroitu kirkas LED-työvalo tuovat valoa työpäivään. Elektronisesti toteutettu kitkakytkin on aikaisempaa hiljaisempi, antaen samalla maksimaalisen tehon ja nopeuden. Näin ollen työt hoituvat mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti.

HILTIN TYÖKALUPALVELU

HILTIN TYÖKALUPALVELU

Katso, miten voimme hallita yrityksenne työkaluja, jotta voitte itse keskittyä työntekoon.

Lue lisää
HILTIN HUOLTOPALVELU

HILTIN HUOLTOPALVELU

Korjaamme ja puhdistamme Hilti työkalusi 3 päivässä tai huolto on sinulle maksuton. Puhdistamme työkalun myös osana palvelua!

Lue lisää

Jaa