Lähes pölytön.
Kun piikkaat ja poraat, tiedät että jopa 99 % sisäänhengitettävästä pölystä poistetaan samantien. Lisää yksinkertaisesti TE DRS-Y -pölynpoistojärjestelmä ja Hiltin pölynimuri.
Ergonominen muotoilu.
Hilti TE 50-AVR-mallin muotoilu ja rakenne on uudistettu siten, että sen elinikä on jopa 50 % pidempi kuin muissa saman painoluokan kombivasaroissa.
Liipaisinlukko.
Nyt voit piikata laajempia alueita lukitsemalla liipaisimen ja sormesi saavat levätä piikkauksen aikana.
Irrotettava johto.
Jos johto rikkoutuu, sinun ei tarvitse enää toimittaa koko työkalua korjattavaksi. Uusi TE 50-AVR sisältää irrotettavan johdon, joten voit tarvittaessa tilata verkkokaupasta uuden johdon rikkoutuneen tilalle seuraavaksi päiväksi.