- Etusivu
- Ratkaisut pienurakoitsijoille
- Hionta ja viimeistely

Ratkaisut pienurakoitsijoille: Hionta ja viimeistely
Ratkaisut betoniseinien hiontaan ja viimeistelyyn.
Kun saneerausprojektit halutaan toteuttaa laadukkaasti, pinnat on käsiteltävä huolellisesti ennen kuin niille levitetään viimeistelytuotteita: pohjamaaleja, maaleja, petsivärejä ja lakkoja.
Tämä ei ole aina se helpoin homma, mutta miten se tehdään parhaiten? Tässä pari vinkkiä onnistuneeseen lopputulokseen.
Vinkki:
Vaihe 1: Vanhat pois uuden tieltä!
Remonttikohteessa ennen seinien maalausta tai lattian laatoitusta on suoritettava pohjatyöt: poistaa pohjalaastia ja tasoitteet, purkaa vanhat laatat ynnä muuta ennen kun varsinainen työ pääsee alkamaan. Pohjatyöt voivat olla todella työläitä ja on tärkeää varustautua monikäyttöisillä työkaluilla.

TE 500-AVR ja TE 300-AVR piikkausvasarat on molemmat suunniteltu kevyeen ja vaivattomaan piikkaamiseen kaikissa työskentelyasennoissa. Molemmat soveltuvat pintojen poistamiseen ja kevyeen piikkaukseen ennen viimeistelyä tai laattojen poistoon tasataltalla tai leveällä lapiotaltalla.
Tarkastellaanpa etuja:
- Kompakti muotoilu ja ergonominen kumikahva, josta saa hyvän otteen
- Korkealaatuisista materiaaleista ja komponenteista valmistettu, kestävä työkalu, jonka ilmanvaihto estää pölyn kerääntymisen ja takaa pitkän käyttöiän
- Irrotettava virtajohto mahdollistaa vaurioituneen johdon nopean ja helpon vaihdon työmaalla
- Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR) vähentää rasitusta ja lisää tuottavuutta
- Valinnainen pölynpoistojärjestelmä (DRS-B) kerää jopa 95% pölystä (TE 500-AVR)
Monikäyttöiset ratkaisut auttavat lisäämään tuottavuutta työmaalla. Mikäli haluat lisätietoja oikeista ratkaisuista työmaallesi, asiantuntijamme auttavat mielellään.
VAIHE 2. VIIMEISTELE TYYLILLÄ JA TEE VAIKUTUS

Täydellisen lopputuloksen salaisuus on korkealaatuinen viimeistely!
Perinteiset hiontakoneet, kuten kevyempi seinille ja raskaampi lattioille, tekevät hyvää jälkeä, mutta asiakkaan toivoessa erityisempää viimeistelyä, kuten karkea, vahattu, kiillotettu tai kiiltävä betoni, tehtävä on vaativampi. Tähän tarvitaan monikäyttöisiä, luotettavia ja tehokkaita työkaluja.
PARAS VALINTA

Betonin pinnan poisto
DGH 130 -timanttihiomakone tarjoaa hyviä etuja kaikkiin saneerausprojekteihin:
- Hiontajärjestelmä, joka on suunniteltu tehostamaan tuottavuutta jopa 50% verrattuna normaaleihin kulmahiomakoneisiin
- Ergonominen kahva on miellyttävä kaikissa työskentelyasennoissa
- Nopeudensäätö helpottaa käsiteltävyyttä erilaisilla pinnoilla
- Säädettävä pölysuoja reuna- ja kulmahiontaan
Tämä 2-in1 timanttihiomakone karkeaan hiontaan ja viimeistelyyn soveltuu kaikenlaisiin tehtäviin: pinnotteiden poisto, maalattavan pinnan pohjatyöt, pinnan tasaus ja kiillotteen poisto. Vain yksi työkalu hoitaa kaiken nopeasti, vaivattomasti ja ennätyksellisen nopeasti.

Metallin hionta ja katkaisu
Metallin työstämisessä et muuta tarvitse kuin 22V AG 4S-A22 akkukulmahiomakoneen, joka soveltuu metallin viimeistelyyn, katkaisuun, hiontaan, purseenpoistoon ja kiillotukseen.
- Erittäin kapea muotoilu lisää käyttömukavuutta ja lukittava käyttökytkin tekevät käsittelystä mukavaa ja hallinnasta tarkkaa myös hankalissa paikoissa
- Tarkka nopeudensäätö 3400-7600 kierrosta / minuutissa - voit käyttää suuria nopeuksia katkaisuun ja tehokkaaseen hiontaan ja matalia tarkempaan viimeistelyyn
- Akkukone - sama akku kaikille Hiltin 22V työkaluillesi
Monipuolisuuden ja kevyen painon lisäksi tulet ihastumaan sen suorituskykyyn, akun pitkäkestoisuuteen ja aktiiviseen väännönrajoittimeen (ATC), joka estää työkalun runkoa vääntymästä vähentäen onnettomuusriskiä.

Tarvikkeet betonin pinnan poistoon
Valikoimassamme on yleiskäyttöisiä kuppilaikkoja betonin hiontaan. Suorituskykytarpeesta riippuen voit valita SPX-, SP- tai P -kuppilaikat. Pinnan kiillotukseen viimeistelylaikkavalikoimasta löytyy karkeudet 50-200.
Katso koko valikoima
Tarvikkeet metallin hiontaan ja katkaisuun
Metallin katkaisu ja hionta vaatii korkealaatuiset tarvikkeet. Tarvikevalikoimamme on suunniteltu käytettäväksi erityisesti Hilti-työkalujen kanssa, tarkoittaen, että käyttämällä niitä yhdessä, saat juuri oikean suorituskyvyn ja tuottavuuden tasapainon.
Katso koko valikoimaHionta- ja viimeistelyprojekteissa oikeiden työkalujen valinta takaa paremman työskentelymukavuuden, tuottavuuden tehostumisen ja sinä säästät aikaa ja energiaa samalla kun teet asiakkaasi tyytyväiseksi!
Pienurakoitsijan saneerausopas

Pienurakoitsijan oppaassa:
- Ratkaisut saneerausprojektien haasteisiin
- Tuottavuuden kasvattaminen saneerausprojekteissa
- Kustannusten hallinta ja keskeytysten välttäminen
- Työmaan pölynhallinta ja työturvallisuus
Ilmainen opas sisältää nämä ja paljon muuta…
Lataa ILMAINEN opas syöttämällä yhteystietosi
Kun olet jättänyt yhteystietosi, saat sähköpostitse Pienurakoitsijan saneerausoppaan latauslinkin.