- Etusivu
- Palvelut
- Liiketoimintanne tukena
- Hiltin Uutuudet
HILTIN UUTUUDET
Tutustu uusimpiin tuotteisiin ja palveluihin
Nuron-akkutyökalut
B 3600 Akkuvirtalähde
Kannettava, väliaikainen virtalähde suurella teholla ja kapasiteetilla, käytettäväksi raskaan käytön sähkötyökalujen kanssa.
Osta nytSC 6WP-22 Akkukäyttöinen upotussaha
Akkukäyttöinen upotussaha ensiluokkaisella pölynpoistolla tarkkoihin suoriin leikkauksiin puuhun 53mm asti.
Osta nytTE 50-22 Akkukäyttöinen kombivasara
Huippuluokan akkukäyttöinen kombivasara: kevyempi paino, suurempi teho ja pienempi tärinätaso betonin poraamiseen ja piikkaukseen.
Osta nytDGH 130-22 Akkukäyttöinen betonihiomakone
Akkukäyttöinen betonihiomakone hiiliharjattomalla moottorilla betonisaumojen ja pintojen hiomiseen.
Osta nytSBT 6-22 Akkuporakone teräkselle
Teräksen poraus- ja ruuvaustyökalu tarkkojen reikien esiporaukseen ja S-BT-kierretappien asentamiseen.
Osta nytSTR 4-22 Akkukäyttöinen kierretankoleikkuri
Akkukäyttöinen kompakti kierretankoleikkuri kierretankojen leikkaamiseen jopa 10 mm asti.
Osta nytSIW 6AT-22 Iskevä akkumutterinväännin
Akkukäyttöinen iskevä mutterinväännin kestävällä 1/2" karalla nopeampaan ja turvallisempaan ankkurointiin ja pulttien kiinnitykseen.
Tulossa pian
Miksi valita Nuron-akkukoneet?
- Voit käyttää noin 80 työkalua vain yhdellä akulla
- Pidempi käyttöaika latausta kohden
- Sisäänrakennettu akkudiagnostiikka
- Uudet ja parannetut turvallisuusratkaisut
Tarvikkeet
HAS metrin ankkuritanko
Ankkuritanko injektoitavaan hybridi-/epoksiankkurointiin betoniin ja muuraukseen.
Katso valikoimaHAS esikatkaistu ankkuritanko
Esikatkaistu ankkuritanko injektoitavaan hybridi-/epoksiankkurointiin betoniin ja muuraukseen.
Katso valikoimaHIT-HY 200-A V3 kemiallinen massa
Ultimate-tason kemiallinen ankkurointimassa - nopeasti kovettuva ankkurointimasssa hyväksytty rakenteellisten pohjalevyjen ja jälkikäteen asennettavien harjaterästen kiinnittämiseen betoniin.
Osta nytRakenteelliset puuruuvit
Täysin kierteitetyt ja osittain kierteitetyt puuruuvit. Helpompi asentaa, suuremmat kuormituskapasiteetit.
Tutustu valikoimaanSPX Turbo A -timanttikuppilaikka
Ensiluokkainen timanttikuppilaikka erittäin tehokkaaseen betonin, tasoitteen ja luonnonkiven hiontaan.
Tutustu valikoimaan