- Etusivu
- Palvelut
- Liiketoimintanne tukena
- Hiltin Uutuudet
HILTIN UUTUUDET
Tutustu uusimpiin tuotteisiin ja palveluihin
Nuron-akkutyökalut
NRC 6-22 Akkutoiminen harjateräsleikkuri
Akkutoiminen harjateräksen leikkuri, vähän kipinöivään kierretankojen ja (25 mm / #8) harjateräksen katkaisuun (Nuron akkualusta)
Osta nytSF 8M-22 Akkuporakone
Akkuporakone, jossa vaihdettavat istukat, suurempi vääntömomentti ja kierrosluku sekä säädettävä nopeus.
Osta nytSIW 6AT-22 Iskevä mutteriväännin
Teholuokan 22 V iskevä mutteriväännin kestävällä 1/2" karalla nopeampaan ja turvallisempaan ankkurointiin ja pulttien kiinnitykseen
Osta nytSC 6ML-22 Akkupyörösaha
Akkupyörösaha erittäin nopeaan ja tarkkaan metallin leikkaukseen jopa 60 mm syvyyteen.
Osta nytSF 10W-22 Akkuporakone
Korkeamman momentin akkuporakone, joka on tarkoitettu vaativaan käyttöön puuhun ja muihin materiaaleihin
Osta NytSIW 10-22 ¾” Iskevä akkumutteriväännin
Huippuluokan suuren vääntömomentin iskevä akkumutteriväännin ¾” karalla raskaaseen pulttaukseen ja ankkurointiin
Tulossa pian
Miksi Nuron-työkalut ovat hyvä ostos?
- Voit käyttää noin 80 työkalua vain yhdellä akulla
- Pidempi käyttöaika latausta kohden
- Sisäänrakennettu akkudiagnostiikka
- Uudet ja parannetut turvallisuusratkaisut
- Viimeisimmän latauspaikan ilmaisin*
*Vaatii Työkalupalveluasiakkuuden ja latausmoduulin
Tarvikkeet ja lisävarusteet
HIT-CT 100 kemiallinen ankkuri
Ympäristöystävällinen nopeasti kovettuva ankkurointimassa betoniin tehtäviin kiinnityksiin. Suunniteltu täyttämään kaikkein kunnianhimoisimmatkin ympäristövaatimukset.
Osta nytMRP-C Jäähdytysputken pidin
Ensiluokkainen galvanoitu putkenpidin kylmävesi- ja jäähdytysputkien kiinnitykseen erilaisilla eristepaksuuksilla.
Tutustu valikoimaanKCF 4-22 Akkutuuletin
Tehokas työmaatuuletin: päivän akkukesto, kääntyvä tuuletinpää ja ripustuskoukut työalueen jäähdytystä ja tuuletusta varten.
Osta nytCU 4-22 USB-latausadapteri
USB-latausadapteri elektronisten laitteiden lataamiseen Nuron-akkujen avulla.
Osta nyt