VAIN VIP-ASIAKKAILLEMME

Tutustu ensimmäisenä viimeisimpiin uutuuksiimme

Mikä saa sinut innostumaan joka päivä? Meillä Hiltillä se on innovaatiot. 
Jos voimme tehdä siitä nopeamman, turvallisemman ja tuottavamman tai vain auttaa sinua tekemään työsi helpommin, löydämme ratkaisun.

VIP-asiakkaana pääset tutustumaan elokuun uutuustuotteisiin jo ennen muita - katso tuotteet alapuolelta!

Tutustu uusimpiin innovaatioihin

TE 70

TE 70-ATC/AVR 

Erittäin tehokas SDS Max (TE-Y) -poravasara vaativaan betonin poraukseen ja piikkaukseen.

Uudet Ultimate- ja Premium-tason taltat

Lanseeraamme uuden valikoiman itsestään teroittuvia ja markkinoiden kestävimpiä talttoja. Talttojen innovatiivinen muotoilu ja valmistusmetodi vievät materiaalin purkutehon aivan uudelle tasolle. 

SF 6-A22 Cordless drill driver

HIT-HY 200-R V3 

Ultimate-tason injektiomassa kattavilla hyväksynnöillä harjateräsliitoksiin sekä ankkurointiin.

RT 6-A22 Cordless rivet tool

CDD 150-U G03

Monipuolinen timanttiporausjärjestelmä käsivaraiseen tai poraustuella tapahtuvaan timanttiporaukseen jopa 160 mm:n (6-1/4”) saakka.

DGH 130 Diamond angle grinder

DD-WMS 100 Vedenhallintajärjestelmä

Yksi laite jäähdytysveden syöttöön sekä jäteveden keräämiseen ja suodattamiseen timanttiporausjärjestelmistä.

DGH 130 Diamond angle grinder

SPN 6-A22 Akkukäyttöinen nakertaja

Ketterä ja monipuolinen akkunakertaja kaikkien aallotettujen ja trapetsoidisten metallilevyjen vapaamuotoiseen leikkaamiseen sekä C-, L- ja U-profiilien leikkaamiseen 2,0 mm:n (14 Gauge) paksuuteen saakka.

DGH 130 Diamond angle grinder

SSH 6-A22 Akkukäyttöinen levyleikkuri

Akkutoiminen leikkuri metallilevyn, ilmastointikanavien, tukitankojen ja muiden yleisten metalliesineiden nopeaan, suoraan tai kaarevaan leikkaamiseen 2,5 mm:n (12 Gauge) paksuuteen saakka.

Uudet tarvikkeet metallileikkureille

Lanseeraamme laajan valikoiman tarvikkeita akkukäyttöiselle nakertajalle ja levyleikkurille. Tämä mahdollistaa koneiden laajan käytön erilaisiin sovelluksiin.

GDG 6-A22 Akkukäyttöinen suorahiomakone

Akkukäyttöinen suorahiomakone suuritehoisella hiiliharjattomalla moottorilla ja nopeuden säädöllä metallin hiontaan.

Akkuväliseinäruuvain SD 5000-A22 

22 V akkuväliseinäruuvain 5000 kierr./min väliseinien, puulevyjen ja ulkokuorten kiinnittämiseen.

Lue lisää

Kevyt ja tehokas 22V akku

B22/4.0 Li-ion akku hyödyntää markkinoiden uusinta akkuteknologiaa. Kuten kaikki Hiltin akut, myös 4.0Ah akun kanssa voi olla huoletta, sillä tarjoamme akulle 2 vuoden KULUTTOMAN ajan.

TESTAA ENNEN KUIN OSTAT

Jätä yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä:

VIP logo

Jaa