KOE HILTIN UUTUUDET

Innovaatioviikko Hilti Myymälöissä: 10.-14. helmikuuta

Innovaatioviikko

Tervetuloa testaamaan uutuustuotteita!

Mikä saa sinut innostumaan joka päivä? Meillä Hiltillä se on innovaatiot. Jos voimme tehdä asiasta nopeamman, turvallisemman, tuottavamman tai vain auttaa sinua tekemään työsi helpommin, löydämme ratkaisun!

Tämän saavuttamiseksi panostamme jatkuvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Olemmekin tuoneet tänä talvena markkinoille useita mielenkiintoisia tuotteita.

Käy lähimmässä Hilti Myymälässä innovaatioviikkomme aikana 10.-14.2.2020. Myymälöissä on mahtavia tarjouksia sekä mahdollisuus kokeilla uusimpia työkalujamme ja tarvikkeitamme. 

B 22/4.0 Li-ion akku

Kevyt ja tehokas 22V akku

B 22/4.0 Li-ion akku

Kuten kaikki Hiltin akut, B22/4.0 -akkuun kuuluu 2-vuoden ILMAINEN vaihto.

SF 6-A22 Akkuporakone

Akkuporakone ja akkuiskuporakone

SF 6-A22 ja SF 6(H)-A22

Ohut runko ja ergonominen muotoilu uudella metallivaihteistolla tarjoavat tehokkaan suorituskyvyn ja aktiivisen väännönrajoittimen (ATC) lisäämään turvallisuutta.

CD 4-A22

Akkupuristin

CD 4-A22

5 kN puristusvoimalla varustettu tehokas ja monipuolinen puristin soveltuu täydellisesti saumojen tiivistämiseen tulen ja savun leviämistä vastaan.

Testaa ja voita!

Testaa uutuuksia ja voit voittaa 100 eurolla tarvikkeita

Testaa talven uutuuksia, jätä yhteystietosi myymälään ja sinulla on mahdollisuus voittaa 100 eurolla tarvikkeita

Please enter alternative text here (optional)

Nyt on tarjolla helppo tapa voittaa 100 eurolla Hiltin tarvikkeita, mutta samalla päästä itse testamaan talven uutuustuotteet!

Toimi näin:

  1. Testaa uutta SF 6-A22 akkuporakonetta
  2. Tai testaa uutta CD 4-A22 akkupuristinta 
  3. Jätä yhteystietosi
  4. Jää jännittämään suosiiko onnetar sinua arvonnassa
  5. Jos voitto osuu kohdallesi, käy innokkaana ostoksilla Hilti Myymälässä ja postaa siitä vaikka kuva Instaan #HiltiFinland #Innovaatioviikko

22V -akkutyökalujen tarviketarjoukset

Säästä 50 % tarvikkeiden lähtöhinnasta*

ostaessasi yhden 22V -akkutyökalumme

Sahaustarjous

Betonin poraus

Saat 50 % alennusta TE-CX-poranterien OVH:sta*

kun ostat akkutoimisen poravasaran TE 6-A22 uudella 22V 8.0Ah -litiumioniakulla

Metallinkatkaisutarjous

Porakoneet/ruuvaimet

Saat 50 % alennusta poranterien OVH:sta*

kun ostat SF 6-A22 tai SF 6H-A22 porakoneen/ruuvaimen uudella 22V 8.0Ah -litiumioniakulla

Betoninporaustarjous

Tehokasta purkamista

Saat 50 % alennusta puukkosahanterien OVH:sta*

kun ostat SR 6-A22 akkupuukkosahan uudella 22V 8.0Ah -litiumioniakulla

Valmiit akkukonepaketit

Saat 50 % alennusta tarvikkeiden OVH:sta*

kun ostat jonkin valmiin akkukonepakettimme Hilti Myymälästä

*Niin kauan kun tavaraa riittää. Tarvikkeen tarjoushinta lasketaan tuotteen listahinnasta. Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin. Tarjoushintaisten tuotteiden maksimi ostohinta 500€. Tarjoukset koskevat vain tuotteiden SF 6-A22, SF 6H-A22, SR 6-A22 ja TE 6A-22 tarvikkeita. Toimitusehdot löytyvät täältä. Katso toimitusehdot

Nähdään myymälässä

Tervetuloa myymälään tutustumaan uusimpiin innovaatioihimme.

Jaa