Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin

Vaivaton huoltopalvelu aina käytettävissäsi

Mikä työkalu tämä on? Miten saan työkalun huollettua? Miten käytän tätä työkalua? Mistä löydän tiedon työkaluun liittyvistä palveluista? Näihin kysymyksiin ratkaisu on Hilti Connect -sovellus!

Hilti Connect app

Hilti Connect tarjoaa ajan tasalla olevan tiedon työkaluistasi ja auttaa päätöksenteossa työmaalla.

Pysy ajan tasalla työkaluusi liittyvistä palveluista ja sen huoltohistoriasta. Tehostaaksesi työntekoa voit lisäksi katsoa sovelluksella työkalua koskevia opasvideoita ja tarkastella käyttöohjeita sekä selata työkaluun liittyvien tuotteiden listaa. Voit myös tilata huoltonoudon työkalulle mistä tahansa sijainnista.

Kaikki tieto on tallennettu tunnistetarraan, joka on asennettu työkalun sisälle. Tunnisteen avulla työkalun tunnistaminen on mahdollista, vaikka sarjanumero olisi kulunut pois. Tarvitset vain Hilti Connect -sovelluksen älypuhelimeesi. Ylimääräisille laitteille ei ole tarvetta!
 

alt text

Ota yhteyttä Hilti Myyntipalveluun

  • Hilti Connect -sovellus: Työkalun tunnistaminen
    1 / 7
    Ongelmia työkalun tunnistamisessa?

    Hilti Connect -sovellus tunnistaa työkalusi ja tarjoaa välittömästi mm. seuraavat tiedot: työkalutyyppi, sarjanumero, omistajan nimi ja ostopäivämäärä.

  • Hilti Connect -sovellus: Työkaluun liittyvät palvelut
    2 / 7
    Haluatko tarkistaa mitä palveluita työkaluusi liittyy?

    Pysy ajan tasalla työkaluusi liittyvistä palveluista ja niiden voimassaoloajoista.

  • Hilti Connect -sovellus: Huoltonouto
    3 / 7
    Onko työkalulle aika tilata huolto?

    Tilaa huoltonouto helposti.

  • Hilti Connect -sovellus: Huolto ja työkalun vaihto
    4 / 7
    Huolto vai vaihto?

    Täydellinen läpinäkyvyys huoltohistoriaan ja huoltojen kustannuksiin tekee päätöksenteosta helpompaa.

  • Hilti Connect -sovellus: Työkalun käyttö
    5 / 7
    Tarvitsetko käyttöohjeita?

    Opasvideot ja käyttöohjeet aina käytettävissäsi.

  • Hilti Connect -sovellus: Tarvikkeet
    6 / 7
    Mitkä ovat oikeat tarvikkeet?

    Hilti Connect -sovellus näyttää listan työkaluusi liittyvistä tarvikkeista sekä työkaluun liittyvistä muista tuotteista, jotka soveltuvat työmaallesi. Tilaaminen onnistuu suoraan sovelluksen kautta

  • Hilti Connect -sovellus: Työkalun käyttö
    7 / 7
    Haluatko seurata työkalun käyttöä?

    Hilti Connect -sovellus seuraa valitsemiasi työkaluja, kuten esimerkiksi kiinnitystyökaluja, ja ilmoittaa niiden puhdistuksen tai huollon tarpeen.

Hilti Huoltopalvelu

DX 5 on työkalu, joka kertoo sinulle kaiken tarvittavan!
Tutustu seuraavan sukupolven Hiltin panostyökaluteknologiaan

DX 5 on työkalu, joka kertoo sinulle kaiken tarvittavan!

Lue lisää
Tutustu uusimpiin innovaatioihimme
Hilti Innovaatiolehti

Tutustu uusimpiin innovaatioihimme

Lue lisää

Jaa

Log in to proceed
Tarvitsetko lisäohjeita? Ota yhteyttä
Rekisteröidy nyt
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä