SÄILYTÄ HILTI MITTAUSTEKNIIKKALAITTEIDEN TARKKUUS JA TÄSMÄLLISYYS
Mittaustekniikan kalibrointipalvelu
Tarjoamme kalibrointipalvelua seuraaville Hiltin mittaustekniikan työkaluille:
• Laseretäisyysmittarit
• Tasolaserit
• Piste- ja linjalaserit
• Tunnistimet
• Takymetrit
Kaikki Hiltin mittaustekniikan työkalut on suunniteltu huipputarkoiksi. Joskus vaikeat olosuhteet, kuten virheellinen säilytys, lämpötilavaihtelut tai virheellinen käyttö, voivat heikentää niiden tarkkuutta. Myös jokapäiväisen käytön aiheuttama rasitus voi heikentää tarkkuutta ajan myötä.
Sen vuoksi suosittelemme työkalujen säännöllistä kalibrointia vähintään kerran vuodessa.
Joissakin tapauksissa työkalut on kalibroitava useammin, joten tarkasta yrityksenne sisäisestä laatukäytännöstä, mitä yrityksenne sisäiset auditoinnit edellyttävät.
Suosittelemme työkaluille myös säännöllistä kenttäkoetta, varsinkin ennen kriittisiä mittaustehtäviä tai jos mittauslaitteet ovat altistuneet vaativille olosuhteille.
Tästä on lisätietoa työkalun käyttöohjeissa.
ISO 9001 -SERTIFIOINTI
Hilti on sertifioitu ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän mukaan.
Tarjoamme kolmivaiheista palvelua:
Tarkkuuden tarkistus
Vertaamme mittauslaitteenne tarkkuutta sen käyttöoppaan sisältämän "valmistajan määritelmä" määrittelemään tarkkuuteen.
Säätö, puhdistus ja huolto
Ellei mittauslaite ole sen alkuperäismääritelmän mukainen, säädämme laserlaitteen tai tunnistimen jälleen tarkaksi.
Me myös puhdistamme laitteen ja tarkistamme sen virheettömän toiminnan ennen palautusta.
Asiakirjat
Annamme myös kirjallisen raportin, jossa ovat lueteltuina tulevien ja lähtevien testausarvojen mittaukset. Toimitamme myös huoltotodistuksen, joka vahvistaa työkalun noudattavan valmistajan alkuperäisiä määritelmiä.
EI ISO 17025 -SERTIFIOINTIA
Huomaa, ettei Hiltin tarkastusmenettely ole ISO 17025:n eikä minkään muun erityisesti kalibrointilaboratorioille tarkoitetun sertifiointistandardin mukainen.
Tarkista yrityksenne sisäisestä laatukäytännöstä, tarvitaanko esimerkiksi ISO 17025 -standardin mukainen kalibrointi.
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä paikalliseen Hilti tiimiin.