3 PÄIVÄN HUOLTOPALVELU HILTI TYÖKALUILLE
Huollamme työkalusi kuntoon 3 päivässä
Korjaamme ja puhdistamme Hilti työkalusi kolmessa päivässä, tai korjaus on sinulle ilmainen. Haluamme että huolto on sinulle mahdollisimman vaivatonta. Siksi noudammekin rikki menneen työkalusi jopa suoraan työmaalta, ja palautamme samaan paikkaan. Sinun täytyy vain soittaa tai ottaa yhteyttä verkon kautta, niin me hoidamme loput. Lisäksi jokainen Hiltin työkalu on rekisteröity, joten ostotositetta tai kuittia ei tarvita.
KUINKA NOPEASTI TYÖKALUNI KORJATAAN?
Erittäin nopea – 3 päivää tai ilmainen
• Sallimme 1 päivän kuljetuksille, kun työkalu saapuu meille, meillä on 1 päivä aikaa huoltaa työkalusi ja 1 päivä aikaa palauttaa se sinulle työmaalle.
• Sujuva nouto ja toimitus suoraan työmaalla, sillä meillä on vahva yhteistyö luotettavien kuljetusyhtiöiden kanssa.
• Hyvin koulutetut ja sertifioidut Hilti mekaanikot suorittavat kaikki huollot ja korjaukset. Emme käytä ulkopuolisia kumppaneita.
• Käytämme vain Hiltin omia varaosia.
PALJONKO TYÖKALUNI KORJAUS MAKSAA?
Mukavan ennustettava - 2 vuoden kuluton jakso, huollon hintakatto ja takuu
• Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan*.
• 2 vuoden ajanjakso sisältää rikkoutuneet ja kuluvat osat, huoltotyöt, työkalun noudon sekä palautuksen.
• Kahden vuoden jälkeen määritämme huollolle hintakaton, ilman poikkeuksia.
• 3 kuukauden kuluton jakso jokaisen maksetun huollon jälkeen. Korjaamme Hilti työkalusi maksutta 3 kuukauden ajan edellisestä Hilti huollosta, jos siihen tulee mitään vikaa edellisen huollon jälkeen. Tämä sisältää kuluneet osat, rikkoutuneet osat, huollon työn, ilmaisen noudon ja toimituksen.
• Lisäksi annamme tuotteelle elinikäisen valmistajan takuun valmistus- ja materiaalivirheitä vastaan, jos työkalu rikkoutuu materiaali- tai valmistusvikojen vuoksi. Tämä valmistajan takuu on voimassa niin kauan kuin tarvittavia varaosia on saatavilla.
Pyydä lisätietoa Hilti myyjiltä. Autamme aina mielellämme työmaalla, verkossa chatissä ja puhelimitse.
*kuluton aika on lyhyempi kulmahiomakoneilla, polttomoottorisahoilla ja nauharuuvainten lippailla
MITEN HUOLTOPALVELUMME AUTTAA SÄÄSTÄMÄÄN AIKAASI?
Uskomattoman helppo – vain yksi soitto ja hoidamme loput
• Soita Hilti Myyntipalveluun 0207 999 200 ja huolehdimme lopusta
• Emme vaadi rekisteröintiä, ostotositetta tai kuittia
PIKALINKIT
-
Huoltopalvelu