Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin

Yhtä uniikki kuin 50v sitten

Hilti työkalujen teknologia

50 vuotta sitten toimme markkinoille ensimmäisen poravasaran Hilti TE 17. Se muutti yhdellä kertaa betonin porauksen innovatiivisen poraustoimintonsa ansiosta ja siitä lähtien olemme olleet rakennusalan suurin innovaattori. Kehitimme maailmaan ensimmäisen akkukäyttöisen akkuporavasaran TE 10-A ja ensimmäisen akkukombivasaran Hilti TE 30-A. Mutta se ei ole vain työkalujemme teknologia, joka tekee meistä erilaisia - kenttäinsinöörimme ja myyntiedustajamme työskentelevät suoraan asiakkaan työmailla joka päivä, ympäri maailman. Näemme heti suoraan, mitä sovelluksia työmailla tarvitaan ja mitkä asiat toimivat. Testaamme kaikki työkalumme äärimmäisen kovissa työmaaolosuhteissa yhdessä tarvikkeidemme kanssa, jolloin näemme kuinka saumattomasti ne toimivat yhdessä. Tähän päälle tulevat vielä Hiltin Työkalupalvelu ja Huoltopalvelu sekä asiakaspalvelumme ja koulutuksemme, jotka kaikki ovat suunniteltu tekemään työmaista turvallisempia ja tuottavampia.

Koe Hiltin laatu

Hiltin poravasarat ja piikkarit

Laaja valikoimamme poravasaroita, kombivasaroita, piikkareita ja niiden tarvikkeita

Soita meille ja avaa Live Chat

Saadaksesi lisätietoa tuotteistamme voit soittaa asiakaspalveluumme, jutella ammattilaiten kanssa Live Chatissä tai vierailla Hilti Myymälässä.

Log in to proceed
Tarvitsetko lisäohjeita? Ota yhteyttä
Rekisteröidy nyt
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä