Parhaat akkuporakoneemme

Pitkäkestoista suorituskykyä monenlaisiin töihin
akkuporakone

Nuron SF6-22 Akkuporakone

  • Tehokas akkuporakone

  • Täysmetallinen vaihteistokotelo ja harjaton moottori

  • Aktiivinen väännönrajoitin (ATC)

  • Työkalun rungon paino 1,62 kg

akkuiskuporakone

Nuron SF4H-22 Akkuiskuporakone

  • Tuottaa korkean kierrosluvun ja vääntömomentin

  • Iskuporaa muurattuun rakenteeseen ja kevytbetoniin

  • Täysmetallinen työkaluistukka ja harjaton moottori

  • Työkalun rungon paino 1,4 kg

iskuporakone

Nuron SF6H-22 Akkuiskuporakone

  • Nopea, suurimomenttinen

  • Iskuporaa muurattuun rakenteeseen ja kevytbetoniin

  • Aktiivinen väännönrajoitin (ATC)

  • Työkalun rungon paino 1,67 kg

väliseinäruuvain

Nuron SD5000-22 Akkuväliseinäruuvain

  • Tehokas akkuväliseinäruuvain

  • Pidempi akun käyttöikä

  • Edistynyt ergonomia

  • Työkalun rungon paino 1,1 kg

akkuporakone

Nuron SF4-22 Akkuporakone

  • Kompaktin kokoinen

  • Täysmetallinen työkaluistukka ja hiiliharjaton moottori

  • Edistyneet turvaominaisuudet

  • Työkalun rungon paino 1,28 kg

Nuron-akkujärjestelmä

Miksi ostaa Nuron-työkaluja

  • Voit käyttää kaikkia Nuron-työkaluja samalla akulla

  • Pidempi akun kesto

  • Akkudiagnostiikka vakio-ominaisuutena

  • Uudet ja paremmat turvallisuusominaisuudet

  • Viimeisin lataussijainti*

Akkuporakoneet kaikkiin töihin

Olitpa sitten kiinnittämässä ruuveja pään yläpuolelle tai iskuporaamassa reikiä muuraukseen, Hiltin akkuporakoneet tarjoavat ihanteellisen tehon, painon ja koon tasapainon, joka parantaa suorituskykyä ja vähentää työntekijän väsymistä. Lisäksi parhaat akkuporakoneemme ja -ruuvaimemme tarjoavat lisää nopeutta, enemmän käyttöaikaa, paremman työskentelymukavuuden, sisäänrakennetut akun diagnostiikkahälytykset sekä dataohjatut palvelut, jotka helpottavat kalustosi hallintaa.

*Vaatii Työkalupalveluasiakkuuden ja latausmoduulin

Akkutyökalut kaikkiin työkohteisiin

Ne tarjoavat luotettavuutta ja käyttömukavuutta työskenneltäessä ahtaissa paikoissa. Työkalumme, mukaan lukien Hiltin akkuiskuporakoneet, akkuväliseinäruuvaimet ja kompaktit porakoneet, vastaavat kaikkiin päivittäisiin tarpeisiisi. Valikoiduilla, tehokkailla Nuron-sarjan työkaluilla voit porata reikiä betoniin koko päivän, ja Ultimate-tason porakoneidemme korkeatehoisten akkujen ja aktiivisen väännönrajoittimen (ATC) ansiosta voit nauttia samasta tehosta poraus- ja kiinnitystöissä kuin johdollisilla työkaluilla.