RC 4/36-DAB työmaaradio
Uusi tuoteArtikkeli #r6039207
Tukeva työmaaradio DAB:lla, Bluetooth®-parituksella ja laturilla 12 V – 36 V Hilti-akkuihin
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus: 14 V, 22 V, 36 V
- Liitännät: Bluetooth, NFC, Aux
- Radion lähetys: DAB/DAB+, FM, AM
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Työmaaradio monijännitteisellä lataustoiminnolla kaikkiin Hilti Li-ion -akkuihin
- Bluetooth®-paritus NFC:lla musiikin soittamiseksi helposti kaikista yhteensopivista laitteista
- 2 x 20 W tehokkaat kaksitiekaiuttimet tarjoavat erinomaisen äänenlaadun
- Termoplastiset suojat suojaavat koko laitetta
- Toimii millä tahansa 14,4-36 V Hilti Li-ion -akulla ja voidaan liittää pistorasiaan
Sovellukset
- Kaikkien Hilti Li-ion -akkukokojen ja jännitteiden (12-36V) lataus, 12V edellyttää akun CA-B12-sovittimen
- Bluetooth®-yhteys, lisätulo 3,5 mm ja USB-laturi 5,0V/2,1A
- AM-, FM- ja DAB-asemien vastaanotto
- Bluetooth®-paritus NFC:een
Palvelut
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.