S-WWP-Z Rakenteelliset puuruuvit, aluslevyn kanta osittaisella kierteellä
Puuruuvi aluslevyn kannalla ja osittaisella kierteellä helpompaan ja turvallisempaan kiinnitykseen puu-puu- ja metalli-puu-liitoksissa
- Sovellus: Puu puuhun, Rakennepuu
- Pohjamateriaalit: Puu, Puutavara, Poikkilaminoitu puu (CLT)
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita
premium
Tuotevaihtoehdot
Ruuvin halkaisija d
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
Pituus
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
- 320 mm
- 340 mm
- 360 mm
- 380 mm
- 400 mm
- 500 mm
- 580 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Tekniset tiedot
Sovellus
Puu puuhun, Rakennepuu
Pohjamateriaalit
Puu, Puutavara, Poikkilaminoitu puu (CLT)
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita
Ruuvin kannan tyyppi
Aluslevyllinen kanta
Kierteen tyyppi
Osittainen kierre - Kitkaosa - Hi/Low
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vahvempaa ja tehokkaampaa – osittainen kierre mahdollistaa varmemman kiinnityksen ja paremman kohdistuksen
- Helpompi kiinnitys – pienempi ruuvausvastus ja alemmat vääntövaatimukset kiinnitystä varten eli pitkä työkalujen käyttöaika
- Nopeampaan työskentelyyn – sisäänrakennettu aluslevyn kanta, joten erillistä aluslevyä ei tarvita
- Pitempi kesto – sähkögalvanoitu, kitkaton ja sinkitty hiiliteräs suojaa korroosiolta
- Suunniteltu erityisesti Hiltin porakoneisiin ja poranteriin – auttaa saamaan aikaan aina korkealuokkaiset kiinnitykset
Sovellukset
- Rakenteellisten metalli-puuliitäntöjen ja metallilevyjen, muotoiltujen levyjen ja metallielementtien kiinnitys puurakenteisiin
- Kaksinkertaiset kattoparrut vahvistamiseen
- Rakenteellisten puupalkkien, lattian, palkinpäiden, kantavien rakenteiden sekä nurkka- ja seinäruuviliitosten kiinnitys
- Erilaisten puurakenteiden, puupohjaisten paneelien, umpipuutavaran, liimatun laminoidun, poikkilaminoidun puutavaran (CLT), laminaattiviilupuutavaran (LVL) ja suurtiheyspuutavaran kiinnitys
- Kiinnitykseen kuivissa sisätiloissa, suojatuissa ulkoympäristöissä ja katollisissa avoimissa rakenteissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.










