MQ-41-R C-kanavaprofiili
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) C-kanavaprofiili keskiraskaisiin käyttökohteisiin
- Hyväksynnät: VDE test potential equalisation MQ, Shock approved (LS-S-06-904)
- Korkeus: 41.3 mm
- Materiaalin paksuus: 2 mm
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 3 m
- 6 m
Pakkauskoko
- 3 m
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 411,24 EUR
Tekniset tiedot

Hyväksynnät
VDE test potential equalisation MQ, Shock approved (LS-S-06-904)
Korkeus
41.3 mm
Materiaalin paksuus
2 mm
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Ympäristön olosuhteet
Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- C-profiili hammastetuilla reunoilla – suuri veto- ja leikkauskapasiteetti
- Optimoidut reiät – joustavampiin kiinnityksiin
- Valmiiksi merkityt mitat – nopea asennus, kokoaminen ja katkaisu
- Joustava ja monikäyttöinen modulaarisen kiskojärjestelmän ansiosta
- Tehokkaat äänieristyselementit saatavilla kaikkiin MQ-asennuskiskoihin
Sovellukset
- Suositellaan teollisuusympäristöön tai tiloihin, joissa veden kondensoituminen on runsasta
- Modulaariset tukijärjestelmät putkistoille
- Modulaariset kannakointijärjestelmät ilmastointikanaville ja kaapelihyllyille
- Modulaariset tukijärjestelmät 3D-rakenteisiin
- Seinäasennus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.





