AG 125-15DB Kulmahiomakone
Uusi tuoteArtikkeli #r4522690
Maksimoi turvallisuus - 1500 W kulmahiomakone turvakatkaisimella ja laikkajarrulla, korkeintaan 125 mm laikka
- Laikan halkaisija: 125 mm
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 2.7 kg
- Maks. leikkaussyvyys: 34 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) estää työkalun rungon kontrolloimattoman kierron, jos laikka juuttuu kiinni – tämä lisää työkalun työturvallisuutta
- Hilti Smart Power -tekniikka säätää tehon automaattisesti leikattavan materiaalin mukaan – auttaa varmistamaan aina optimaalisen leikkaustehon ja suojaamaan moottoria ylikuormitukselta
- Kestävä pölynpoistosuojus (valinnainen) takaa lähes pölyttömän ja mukavamman työskentelyn
- Ergonominen työkalu leikkaukseen, katkaisuun ja hiontaan
- Nopeasti reagoiva jarru pysäyttää laikan muutamassa sekunnissa – ihanteellinen ahtaisiin olosuhteisiin
Sovellukset
- Teräksen ja mineraalimateriaalien leikkaukseen ja hiontaan
- Katkaisu ja leikkaus, metallien ja mineraalimateriaalien hionta
- Pinnoitteiden poisto betonista
- Saumojen uusiminen
- Erilaisten pintojen ja materiaalien työstämiseen
Palvelut
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa yhden vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.