NCT 53-A Cu/Al kaapelileikkuri
Uusi tuoteArtikkeli #r7794690
Linjaan asennettava akkutoiminen 22 V kupari- ja alumiinikaapelileikkuri, jonka leikkauskapasiteetti yltää jopa 2" ulkohalkaisijaan
- Leikkauskapasiteetti: AI-luokka 1: Suurin ulkohalkaisija 53 mm, AI-luokka 2: Suurin ulkohalkaisija 53 mm, AI-luokka 5: Suurin ulkohalkaisija 53 mm, AI-luokka 6: Suurin ulkohalkaisija 53 mm, Cu-luokka 1: Suurin ulkohalkaisija 53 mm, Cu-luokka 2: Suurin ulkohalkaisija 53 mm, Cu-luokka 5: Suurin ulkohalkaisija 53 mm, Cu-luokka 6: Suurin ulkohalkaisija 53 mm
- Pään kierto: 350 °
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kompakti ja kevyt linjatyökalu helpompaa käyttöä ja ohjattavuutta varten
- Avoin terä mahdollistaa yksikäsikäytön
- Leikkuupää kääntyy 350°
Sovellukset
- Katkaisee karkeasäikeiset alumiini- ja kuparijohtimet
- Katkaisee hienosäikeiset alumiini- ja kuparijohtimet