Tuote

MFT-S2S U M UUSI

Keskisuuri S2S-konsoli

Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
  • 11 mm:n reikä betoni- ja muuriankkureille
  • 6,5 mm:n reikä teräs- ja puuruuveille
  • Ankkurin ja ruuvin kiinnitysmahdollisuudet yhdessä konsolissa
  • Konsolin pituusväli 75-295 mm
Sovellukset
  • U-muotoinen konsoli keskeisenä osana lattian kattavaa S2S-järjestelmää, tuuletettujen julkisivujen asennus laattojen välisen seinän kunnosta riippumatta
  • Sopii kaikille julkisivun verhoustyypeille
  • Mahdollistaa S2S-profiilien tarkan asennuksen ja kohdistuksen
  • Pidennetyt reiät mahdollistavat S2S-profiilien laajentumisen
Tuotevalikoima & Hinnat
Lajittele

0 tuotetta