Hilti

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet
  • Erinomainen liitos jäähdytysputkenpitimen ja putken eristysmateriaalin (elastomeerikumi) välillä
  • Suunniteltu kaikkiin eristyspaksuuksiin 13 mm - 19 mm
  • 9 mm:n elastomeerikumi parempaa eristyslaatua ja putken eristeen erittäin helppoa liitäntää varten
  • 360° asennus – suunniteltu kuormituskapasiteetti saavutetaan oli ydintä kierretty miten tahansa putkenpitimen sisällä
  • Liimautuva kalvo voidaan irrottaa helposti myös suojakäsineitä käyttäessä
Sovellukset
  • Kylmävesiputkien kiinnitys jopa 219 mm:n halkaisijaan saakka
  • Optimaalinen käyttölämpötilaväli 4 °C – 70 °C

Tuotevaihtoehdot & Sarjat

Tekniset tiedot

Dokumentit ja videot

Tarvitsetko apua heti tai työmaalla?

Kirjaudu sisään jatkaaksesi
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin