MQK-41/4 Konsoli
Uusi tuoteArtikkeli #r4323
Sinkitty konsoli 41 mm korkealla yksittäisellä MQ-tukitangolla ja nelikulmaisella tasolevyllä parempaa jäykkyyttä varten
- Materiaalin paksuus: Kisko: 2 mm, runkolevy: 8 mm
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- C-profiili hammastetuilla reunoilla – suuriin veto- ja leikkauskapasiteetteihin
- Suunniteltu suurempaa leikkauskuormitusta ja helpompaa asennusta varten
- Valmiiksi merkityt mitat – helpompi asennus, kokoonpano ja mitoitus
- Erittäin monikäyttöinen, helppo kohdistus
- Saatavilla eri pituuksissa
Sovellukset
- Asennuksiin itsenäisesti katto-, seinä- ja lattiatasoilla tai yhdessä tukikiskojärjestelmien kanssa
- Kaapelihyllyjen, ilmastointikanavien ja putkitukien asennus