MQ-52-72 D-F
Uusi tuoteArtikkeli #r4344
Kuumasinkitty (HDG) MQ-kaksoiskisko keskiraskaisiin/raskaisiin sovelluksiin
- Korkeus: 124 mm
- Materiaalin paksuus: 2.5 mm, 2.75 mm
- Materiaalikoostumus: S250GD - DIN EN 10346
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- C-profiili hammastetuilla reunoilla – suuriin veto- ja leikkauskapasiteetteihin
- Asennus mahdollista molemmille puolille – suuri käyttöjoustavuus
- Valmiiksi merkityt mitat – nopea asennus, kokoaminen ja katkaisu
- Joustava ja monikäyttöinen modulaarisen kiskojärjestelmän ansiosta
- Tehokkaat äänieristyselementit saatavilla kaikkiin MQ-asennuskiskoihin
Sovellukset
- Suositellaan asennukseen kosteissa sisätiloissa, säälle hieman tai ei ollenkaan alttiina olevissa ulkotiloissa ja ulkoilmassa
- Modulaariset tukijärjestelmät putkiin
- Modulaariset tukijärjestelmät ilmakanaviin ja kaapelihyllyihin
- Modulaariset tukijärjestelmät 3D-rakenteisiin
- Seinäasennus