MRP-RPC Jäähdytysputken pidin pikasululla
Uusi tuote
Premium
Artikkeli #r4164810
Ensiluokkainen sinkitty putken kiinnike taloudellisiin kylmävesijärjestelmiin
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Hyväksynnät: Paloluokka E
- Melunvaimennus: 22.5 dB (A)
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu kaikkien eristyksien paksuuksiin 13-19 mm sauman ja putken välisellä eristysmateriaalilla (elastomeerikumi)
- 360° asennus – kuormituskapasiteetti saavutetaan oli ydintä kierretty miten tahansa putkenpitimen sisällä
- Liimautuva kalvo voidaan irrottaa helposti myös suojakäsineitä käyttäessä
- Lämpöeristys auttaa estämään kondensoitumista pinnalla ja höyryä hidastava kalvo auttaa estämään kondensoitumista putkessa
- Vastinominaisuus auttaa estämään ulkoisen kalvon vääntymisen ja nousemisen putkenpitimen sulkemisen yhteydessä
Sovellukset
- Kylmävesiputkien kiinnitys jopa 219 mm:n halkaisijaan saakka
- Käyttölämpötilaväli 4 °C – 70 °C
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.