MPN-RC-putkenpidin pikasululla (äänieristetty)
Uusi tuote
Ultimate
Artikkeli #r1268
Huippuluokan sinkitty putkenpidin pikasululla suuren tuottavuuden saavuttamiseksi keskisuurissa sovelluksissa
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2 , Fire resistance test IBMB 3712-787-09
- Melunvaimennus: 15 dB (A)
- Lämpötilankesto: -40 - 110 °C
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopeampi, helmpompi ja luotettavampi sulku turvamekanismin ansiosta
- Kolmivaiheinen turvalukitus – helpottaa etenkin yläpuolisia asennuksia
- Eristekumin vähäkitkainen liukunauha – helpottaa putken sijoittamista ilman vaaraa kumiosan työntymisestä ulos putken kiinnikkeestä
- Irtoamattomat kiinnitysruuvit eivät häviä
Sovellukset
- Keskisuuren kuormituksen putkiasennukset, jopa 6"
- Juomavesi-, jätevesi- ja lämmitysputkien kiinnitys asuin- ja teollisissa rakennuksissa
- Saniteetti- ja lämmityssovelluksiin, eri materiaaleista valmistettuihin putkiin
- Suositeltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.