MP-HI-putkenpidin pikasululla kevyisiin sovelluksiin (äänieristetty)
Uusi tuote
Premium
Artikkeli #r1266
Ensiluokkainen sinkitty putkenpidin pikasululla kevyisiin sovelluksiin
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
- Melunvaimennus: 17 dB (A)
- Lämpötilankesto: -40 - 110 °C
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kaksiruuvinen putkenpidin sivulle kääntyvällä mekanismilla
- Täydellinen kiinnitysväli – niin pienet kuin suuret halkaisijat koko tuotavalikoiman laajuudelta
- Kiinni napsautettava lukitus helpottaa ja nopeuttaa esiasennusta
- Äänieristyskumi liimattu pitimeen – auttaa estämään irtoamisen asennettaessa
- Hitsattu M8/M10-kaksoiskiinnityspää lisää joustavuutta
Sovellukset
- Kevyet putkiasennukset 6" (tai 172 mm) kokoon asti
- Juomavesi-, jätevesi- ja lämmitysputkien kiinnitys
- Viemäri-, lämmitys- ja kaasusovelluksiin, eri materiaaleista valmistettuihin putkiin
- Suositeltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
- Juomavesiputkien ja lämmitysvesiputkien kiinnitys asuin- ja teollisuusrakennuksissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.