MP-H-putkenpidin pikasululla kevyisiin sovelluksiin
Uusi tuote
Standard
Artikkeli #r583699
Perusmallinen sinkitty putkenpidin kevyisiin sovelluksiin, ei sisällä äänieristystä
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Materiaalikoostumus: DC01 - DIN EN 10130
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kaksiruuvinen putkenpidin sivulle kääntyvällä mekanismilla
- Täydellinen kiinnitysväli – niin pienet kuin suuret halkaisijat koko tuotavalikoiman laajuudelta
- Kiinni napsautettava lukitus helpottaa ja nopeuttaa esiasennusta
- Hitsattu M8/M10-kaksoiskiinnityspää lisää joustavuutta
- Kiinnitykset ilman rakoja
Sovellukset
- Kevyet putkiasennukset 6" (tai 172 mm) kokoon asti
- Juomavesi-, jätevesi- ja lämmitysputkien kiinnitys
- Viemäri-, lämmitys- ja kaasusovelluksiin, eri materiaaleista valmistettuihin putkiin
- Suositeltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
- Vesiputki- ja lämmitysasennus